Menu Procurar

Puxadores - através do furo arqueadas

Em stock

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole são montados na frente com perfis ergonómicos para agradar a estética e conforto durante o uso. A extensa gama de designs e materiais é adequada para várias aplicações e ambientes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da pega Altura geral Comprar
8,8432 € - 9,3182 € 300 Em stock
Nylon
55.0 mm
8,8475 € - 9,3129 € 20 Em stock
Nylon
55.0 mm
11,7506 € - 14,6882 € 312 Em stock
Nylon
46.0 mm
10,3136 € - 10,8552 € 262 Em stock
Nylon
39.0 mm
9,6609 € - 10,1697 € 60 Em stock
Nylon
39.0 mm
8,8432 € - 9,3182 € 3758 Em stock
Nylon
56.0 mm
4,3645 € - 6,4331 € 1313 Em stock
Aço
80.0 mm
4,3645 € - 6,4331 € 295 Em stock
Alumínio
55.0 mm
1,0929 € - 1,2144 € 4 Em stock
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,235 € - 6,5879 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
Puxador 55.0 mm Inserção roscada Preto

10333532

Intervalo de preços
9,3182 € - 8,8432 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 55.0 mm Inserção roscada Preto

10333549

Intervalo de preços
9,3129 € - 8,8475 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 46.0 mm Roscado através de furo Preto

10185957

Intervalo de preços
14,6882 € - 11,7506 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento total
    178.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
Puxador 39.0 mm Roscado através de furo Preto

10072639

Intervalo de preços
10,8552 € - 10,3136 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    144.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 39.0 mm Roscado através de furo Preto

10185964

Intervalo de preços
10,1697 € - 9,6609 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 56.0 mm Inserção roscada Preto

10333556

Intervalo de preços
9,3182 € - 8,8432 €

Níveis de stock
3758 Em stock
Características
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Quadrada
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 80.0 mm Aço Preto

10100646

Intervalo de preços
6,4331 € - 4,3645 €

Níveis de stock
1313 Em stock
Características
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Material da pega
    Aço
  • Estilo de pega
    Extremidades de pega
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo de montagem
    Screw-On
Puxador 55.0 mm (C) Nylon Preto

10100639

Intervalo de preços
6,4331 € - 4,3645 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Estilo de pega
    Extremidades de pega
  • Código do material
    3926909790
Punho 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Preto

10095683

Intervalo de preços
1,2144 € - 1,0929 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Distância ao centro do furo de montagem
    160.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    186.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Aço

20074500

Intervalo de preços
6,5879 € - 4,235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância ao centro do furo de montagem
    300.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    332.0 mm