Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto through hole

Em stock

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Altura geral Comprar
39,5211 € - 41,6017 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Alumínio
Roscada
66.0 mm
40,5099 € - 42,642 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Alumínio
Roscada
66.0 mm
45,2582 € - 47,6375 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Alumínio
Roscada
66.0 mm
36,8019 € - 38,7383 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Alumínio
Roscada
66.0 mm
39,6241 € - 41,6944 € 8 Em stock
400.0 mm
Alumínio
Roscada
66.0 mm
  • de 2
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Preto

10193877

Intervalo de preços
41,6017 € - 39,5211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Pega tubular 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alumínio Preto

10640517

Intervalo de preços
42,642 € - 40,5099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    400.0 mm
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Preto

10193983

Intervalo de preços
47,6375 € - 45,2582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Natural

10193860

Intervalo de preços
38,7383 € - 36,8019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 400.0 mm M8 Alumínio Natural

10193945

Intervalo de preços
41,6944 € - 39,6241 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm