Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
40,2936 € - 42,4154 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
63,2214 € - 66,5586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
32,0433 € - 33,7222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
34,6904 € - 36,5238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
38,7589 € - 40,7983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
39,2533 € - 41,3236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
42,4978 € - 44,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
61,5013 € - 64,7355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
32,9909 € - 34,7213 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
41,5811 € - 43,7647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
59,4619 € - 62,5931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
49,0486 € - 51,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
31,7858 € - 33,4544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
34,4329 € - 36,256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
38,522 € - 40,5614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
34,9582 € - 36,8019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
180.0 mm
Aço
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
250.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
120.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
  • de 4
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499290

Intervalo de preços
42,4154 € - 40,2936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499337

Intervalo de preços
66,5586 € - 63,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499375

Intervalo de preços
33,7222 € - 32,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499412

Intervalo de preços
36,5238 € - 34,6904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499450

Intervalo de preços
40,7983 € - 38,7589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499429

Intervalo de preços
41,3236 € - 39,2533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499467

Intervalo de preços
44,7329 € - 42,4978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499504

Intervalo de preços
64,7355 € - 61,5013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço

10500446

Intervalo de preços
34,7213 € - 32,9909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499474

Intervalo de preços
43,7647 € - 41,5811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499511

Intervalo de preços
62,5931 € - 59,4619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço inoxidável

10500453

Intervalo de preços
51,6339 € - 49,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499351

Intervalo de preços
33,4544 € - 31,7858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499399

Intervalo de preços
36,256 € - 34,4329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499436

Intervalo de preços
40,5614 € - 38,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 180.0 mm M10 Aço

10500484

Intervalo de preços
36,8019 € - 34,9582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Puxador 180.0 mm M5 Aço inoxidável

20053581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 250.0 mm M5 Aço

20053659


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 120.0 mm M5 Aço

20053574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 88.0 mm M5 Aço inoxidável

20053680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890