Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
23,1441 € - 51,1601 € 32 Em stock
M5 x 10
120.0 mm
17,8035 € - 18,7408 € 36 Em stock
M8
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
13,7762 € - 14,4972 € 13 Em stock
M6
112.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
25,2834 € - 26,6182 € 15 Em stock
M5 x 10
180.0 mm
19,5906 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
160.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
19,3526 € - 20,3754 € 225 Em stock
M5 x 10
86.0 mm
14,2397 € - 14,9916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
49,0486 € - 51,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
50,4803 € - 53,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
180.0 mm
Aço inoxidável
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
61,7485 € - 65,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
33,1557 € - 34,8964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
120.0 mm
Aço
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
34,9582 € - 36,8019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
180.0 mm
Aço
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
63,2214 € - 66,5586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
32,0433 € - 33,7222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
34,6904 € - 36,5238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
38,7589 € - 40,7983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
32,3935 € - 34,1033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
35,1951 € - 37,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
39,5108 € - 41,5914 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
42,7553 € - 45,0007 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
  • de 4
Pega em U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Intervalo de preços
51,1601 € - 23,1441 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
Pega angular 128.0 mm M8 Alumínio Preto

10193617

Intervalo de preços
18,7408 € - 17,8035 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio Preto

10193594

Intervalo de preços
14,4972 € - 13,7762 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Intervalo de preços
26,6182 € - 25,2834 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    7616999099
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio Preto

10193631

Intervalo de preços
20,6103 € - 19,5906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Intervalo de preços
20,3754 € - 19,3526 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    86.0 mm
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio Preto

10193600

Intervalo de preços
14,9916 € - 14,2397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço inoxidável

10500453

Intervalo de preços
51,6339 € - 49,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 180.0 mm M10 Aço inoxidável

10500491

Intervalo de preços
53,1377 € - 50,4803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499528

Intervalo de preços
65,0033 € - 61,7485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 120.0 mm M10 Aço

10500460

Intervalo de preços
34,8964 € - 33,1557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 180.0 mm M10 Aço

10500484

Intervalo de preços
36,8019 € - 34,9582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499337

Intervalo de preços
66,5586 € - 63,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499375

Intervalo de preços
33,7222 € - 32,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499412

Intervalo de preços
36,5238 € - 34,6904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499450

Intervalo de preços
40,7983 € - 38,7589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499368

Intervalo de preços
34,1033 € - 32,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499405

Intervalo de preços
37,0491 € - 35,1951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499443

Intervalo de preços
41,5914 € - 39,5108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499481

Intervalo de preços
45,0007 € - 42,7553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091