Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
19,3526 € - 20,3754 € 225 Em stock
M5 x 10
86.0 mm
13,7762 € - 14,4972 € 13 Em stock
M6
112.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
25,2834 € - 26,6182 € 15 Em stock
M5 x 10
180.0 mm
14,2397 € - 14,9916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
17,8035 € - 18,7408 € 36 Em stock
M8
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
19,5906 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
160.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
23,1441 € - 51,1601 € 12 Em stock
M5 x 10
120.0 mm
63,2214 € - 66,5586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
59,4619 € - 62,5931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
49,0486 € - 51,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
50,4803 € - 53,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
180.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
34,9582 € - 36,8019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
180.0 mm
Aço
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
42,4978 € - 44,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
33,1557 € - 34,8964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
120.0 mm
Aço
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
41,5811 € - 43,7647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
61,5013 € - 64,7355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
32,9909 € - 34,7213 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
38,522 € - 40,5614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
49,3679 € - 51,9635 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
120.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
61,7485 € - 65,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
  • de 4
Pega em U 86.0 mm M5 Alumínio

10254240

Intervalo de preços
20,3754 € - 19,3526 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    86.0 mm
Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio

10193594

Intervalo de preços
14,4972 € - 13,7762 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M5 Alumínio

10254264

Intervalo de preços
26,6182 € - 25,2834 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    7616999099
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio

10193600

Intervalo de preços
14,9916 € - 14,2397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 128.0 mm M8 Alumínio

10193617

Intervalo de preços
18,7408 € - 17,8035 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio

10193631

Intervalo de preços
20,6103 € - 19,5906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M5 Alumínio

10254257

Intervalo de preços
51,1601 € - 23,1441 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499337

Intervalo de preços
66,5586 € - 63,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499511

Intervalo de preços
62,5931 € - 59,4619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço inoxidável

10500453

Intervalo de preços
51,6339 € - 49,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 180.0 mm M10 Aço inoxidável

10500491

Intervalo de preços
53,1377 € - 50,4803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 180.0 mm M10 Aço

10500484

Intervalo de preços
36,8019 € - 34,9582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499467

Intervalo de preços
44,7329 € - 42,4978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 120.0 mm M10 Aço

10500460

Intervalo de preços
34,8964 € - 33,1557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499474

Intervalo de preços
43,7647 € - 41,5811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499504

Intervalo de preços
64,7355 € - 61,5013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço

10500446

Intervalo de preços
34,7213 € - 32,9909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499436

Intervalo de preços
40,5614 € - 38,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 120.0 mm M10 Aço inoxidável

10500477

Intervalo de preços
51,9635 € - 49,3679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499528

Intervalo de preços
65,0033 € - 61,7485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091