Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
13,7762 € - 14,4972 € 13 Em stock
M6
112.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
19,3526 € - 20,3754 € 225 Em stock
M5
86.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Puxadores
14,2397 € - 14,9916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
23,1441 € - 51,1601 € 12 Em stock
M5
120.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Puxadores
17,8035 € - 18,7408 € 36 Em stock
M8
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
25,2834 € - 26,6182 € 15 Em stock
M5
180.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Puxadores
19,5906 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
160.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
35,9676 € - 37,8628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
43,7029 € - 45,9998 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
31,7858 € - 33,4544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
32,9909 € - 34,7213 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
40,2936 € - 42,4154 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
63,2214 € - 66,5586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
32,0433 € - 33,7222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Back Mount
Tubular inclinado
34,6904 € - 36,5238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
38,7589 € - 40,7983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
41,8695 € - 44,0737 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
60,0284 € - 63,1802 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
49,3679 € - 51,9635 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
120.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Hole;Back Mount
De dobra
44,6299 € - 46,968 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
  • de 4
Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio

10193594

Intervalo de preços
14,4972 € - 13,7762 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 86.0 mm M5 Alumínio

10254240

Intervalo de preços
20,3754 € - 19,3526 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Puxadores
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302420090
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio

10193600

Intervalo de preços
14,9916 € - 14,2397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M5 Alumínio

10254257

Intervalo de preços
51,1601 € - 23,1441 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Puxadores
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302420090
Pega angular 128.0 mm M8 Alumínio

10193617

Intervalo de preços
18,7408 € - 17,8035 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M5 Alumínio

10254264

Intervalo de preços
26,6182 € - 25,2834 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Puxadores
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio

10193631

Intervalo de preços
20,6103 € - 19,5906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499276

Intervalo de preços
37,8628 € - 35,9676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499313

Intervalo de preços
45,9998 € - 43,7029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499351

Intervalo de preços
33,4544 € - 31,7858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499252

Intervalo de preços
34,7213 € - 32,9909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499290

Intervalo de preços
42,4154 € - 40,2936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499337

Intervalo de preços
66,5586 € - 63,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499375

Intervalo de preços
33,7222 € - 32,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499412

Intervalo de preços
36,5238 € - 34,6904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499450

Intervalo de preços
40,7983 € - 38,7589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499498

Intervalo de preços
44,0737 € - 41,8695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499535

Intervalo de preços
63,1802 € - 60,0284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 120.0 mm M10 Aço inoxidável

10500477

Intervalo de preços
51,9635 € - 49,3679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Back Mount
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499306

Intervalo de preços
46,968 € - 44,6299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091