Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
200.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
88.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
235.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
180.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
250.0 mm
Alumínio
Roscada
Gaveta
5,5826 € - 5,5826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
2,5626 € - 2,8473 € 25 Em stock
M5
Aço
Fêmea roscado
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
88.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
250.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
180.0 mm
Aço
Fêmea roscado
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Fêmea roscado
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
200.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
235.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
120.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
55.0 mm
Aço
Roscada
Gaveta
  • de 4
Pega em U 200.0 mm M5 Alumínio Natural

20064587


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 88.0 mm M5 Alumínio Natural

20064624


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 235.0 mm M5 Alumínio Natural

20064594


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 180.0 mm M5 Alumínio Natural

20064570


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 250.0 mm M5 Alumínio Natural

20064600


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 100.0 mm M5 Alumínio Natural

20064556

Intervalo de preços
5,5826 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M5 Aço inoxidável

20053642


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 100.0 mm M5 Aço

20053550

Intervalo de preços
2,8473 € - 2,5626 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxador 88.0 mm M5 Aço

20053697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 88.0 mm M5 Aço inoxidável

20053680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 235.0 mm M5 Aço inoxidável

20053628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 180.0 mm M5 Aço inoxidável

20053581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 250.0 mm M5 Aço

20053659


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 180.0 mm M5 Aço

20053598


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxador 55.0 mm M5 Aço inoxidável

20053666


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M5 Aço inoxidável

20053604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    7326909890
Puxador 200.0 mm M5 Aço

20053611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 235.0 mm M5 Aço

20053635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 120.0 mm M5 Aço

20053574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090
Puxador 55.0 mm M5 Aço

20053673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Gaveta
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Roscada
  • Código do material
    8302420090