Menu Procurar

Puxador em T de quarto de volta 28.5 mm Zamak

O trinco de lingueta de volta com puxador em L é utilizado para proteger portas, armários e outros tipos de compartimentos. Foi concebido sem canhão, o que impossibilita a tranca com chave; em alternativa, é utilizado o mecanismo de rotação do puxador para fechar. Cinzento e fabricado em Zamak.
Referência da Essentra:

20062545

Número de peça do fabricante:

111110047E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 8,674 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,67 €

1 x 8,674 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do trinco Zamak
Cor Cinzento
Estilo de trinco Cam Latch
Tipo de fecho Sem cilindro
Orientação de montagem Universal
Comprimento da pega 111.0 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos