Menu Procurar

Protetores da face completa da flange push in PCR

Em produção

Os Protetores de Flange de Face Cheia têm um design simples de encaixe. Apresentam barbatanas flexíveis que garantem um ajuste perfeito no furo, sempre. Não requer quaisquer fixadores para montagem.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCXFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações D A H DIN h Comprar
1,0988 € - 1,2209 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
DN 65
3,3472 € - 3,7191 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
8"
52.0 mm
DN 200
6,8761 € - 15,2802 € Solicite o prazo de entrega aqui
284.0 mm
12"
57.0 mm
DN 300
1,5698 € - 1,7442 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
5"
46.0 mm
DN 125
0,2038 € - 0,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
3/8"
21.0 mm
DN 10
0,6075 € - 0,675 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
2"
32.0 mm
DN 50
1,3935 € - 1,5484 € Solicite o prazo de entrega aqui
86.0 mm
4"
46.0 mm
DN 100
0,2968 € - 0,6597 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
3/4"
21.0 mm
DN 20
0,4272 € - 0,4746 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
DN 32
0,5106 € - 0,7943 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
DN 40
0,3439 € - 0,7642 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
1"
25.0 mm
DN 25
1,2462 € - 2,7693 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
3"
36.0 mm
DN 80
5,5008 € - 6,1121 € Solicite o prazo de entrega aqui
237.0 mm
10"
52.0 mm
DN 250
2,2315 € - 2,4794 € Solicite o prazo de entrega aqui
139.0 mm
6"
50.0 mm
DN 150
0,2505 € - 0,5568 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
1/2"
21.0 mm
DN 15
Protetor de falange DN 65 LDPE - PCR Verde

20750596

Intervalo de preços
1,2209 € - 1,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
  • Especificações
    2 1/2"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 200 LDPE - PCR Verde

20750640

Intervalo de preços
3,7191 € - 3,3472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
  • Especificações
    8"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 300 LDPE - PCR Verde

20750664

Intervalo de preços
15,2802 € - 6,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
  • Especificações
    12"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 125 LDPE - PCR Verde

20750626

Intervalo de preços
1,7442 € - 1,5698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 10 LDPE - PCR Verde

20750527

Intervalo de preços
0,4529 € - 0,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10
  • Especificações
    3/8"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 50 LDPE - PCR Verde

20750589

Intervalo de preços
0,675 € - 0,6075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 100 LDPE - PCR Verde

20750619

Intervalo de preços
1,5484 € - 1,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
  • Especificações
    4"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 20 LDPE - PCR Verde

20750541

Intervalo de preços
0,6597 € - 0,2968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 32 LDPE - PCR Verde

20750565

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,4272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 40 LDPE - PCR Verde

20750572

Intervalo de preços
0,7943 € - 0,5106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 25 LDPE - PCR Verde

20750558

Intervalo de preços
0,7642 € - 0,3439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 80 LDPE - PCR Verde

20750602

Intervalo de preços
2,7693 € - 1,2462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 250 LDPE - PCR Verde

20750657

Intervalo de preços
6,1121 € - 5,5008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
  • Especificações
    10"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 150 LDPE - PCR Verde

20750633

Intervalo de preços
2,4794 € - 2,2315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
Protetor de falange DN 15 LDPE - PCR Verde

20750534

Intervalo de preços
0,5568 € - 0,2505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
  • Especificações
    1/2"
  • Cor
    Verde