Menu Procurar

Push Fit End Caps

Em stock

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly, and transportation.

Manufactured from a soft, durable TPE that provides a better grip, and a tight fit. Easy to install and remove.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Suitable metric and UNF threads.
  • Protects pipe ends from damage. Keeps dirt and debris out.
  • Can operate in temperatures ranging from -60 C up to 135 C.
Material: LDPE, TPE Colour: Red, Blue Series Code: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Material Padrão de rosca Comprar
0,043 € - 0,0951 € 19048 Em stock
14.0
12.0 mm
M12
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0646 € - 0,143 € 13361 Em stock
28.5
14.0 mm
M26
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0508 € - 0,1125 € 22614 Em stock
20.0
14.0 mm
M18
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0706 € - 0,1561 € 13945 Em stock
32.0
14.0 mm
M28
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0571 € - 0,1262 € 21409 Em stock
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,047 € - 0,1041 € 124631 Em stock
18.0
12.0 mm
M16
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0529 € - 0,1169 € 16571 Em stock
22.0
14.0 mm
M20
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,045 € - 0,0996 € 10600 Em stock
16.0
12.0 mm
M14
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,1003 € - 0,2216 € 13500 Em stock
18.0
21.0 mm
M16
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0784 € - 0,1735 € 13843 Em stock
34.0
14.0 mm
M30
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0607 € - 0,1343 € 5187 Em stock
26.5
14.0 mm
M24
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Roscas métricas
0,0276 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7
13.3 mm
3/8"
Azul
TPE
Roscas NPT
0,1423 € - 0,2214 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3
20.5 mm
1-1/2"
Azul
TPE
Roscas NPT
0,0387 € - 0,0602 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9
12.0 mm
M16
Azul
TPE
Roscas métricas
0,0351 € - 0,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
13.0 mm
M12
Azul
TPE
Roscas métricas
0,1018 € - 0,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
M42
Azul
TPE
Roscas métricas
0,0426 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
11.8 mm
9/16" x 19
Azul
TPE
Roscas UNF
0,1035 € - 0,1658 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.2 mm
1-11/16"
Azul
TPE
Roscas UNF
0,0804 € - 0,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7
19.0 mm
M30
Azul
TPE
Roscas métricas
0,0555 € - 0,0889 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4
17.2 mm
1-1/16" x 13
Azul
TPE
Roscas UNF
  • de 4
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M12 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256053

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,043 €

Níveis de stock
19048 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M26 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256138

Intervalo de preços
0,143 € - 0,0646 €

Níveis de stock
13361 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M18 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256091

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,0508 €

Níveis de stock
22614 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M28 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256145

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,0706 €

Níveis de stock
13945 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M28
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M22 x 1.5 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256114

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,0571 €

Níveis de stock
21409 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256077

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,047 €

Níveis de stock
124631 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M20 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256107

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0529 €

Níveis de stock
16571 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M14 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256060

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256084

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,1003 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M30 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256152

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
13843 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M24 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256121

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,0607 €

Níveis de stock
5187 Em stock
Características
  • D
    26.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 13.3 mm Azul TPE

20591717

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa serrilhada macia 50.3 mm 20.5 mm Azul TPE

20591762

Intervalo de preços
0,2214 € - 0,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa serrilhada macia 17.9 mm 12.0 mm Azul TPE

20591809

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 14.0 mm 13.0 mm Azul TPE

20591786

Intervalo de preços
0,0546 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591847

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 16.0 mm 11.8 mm Azul TPE

20591861

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 19
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 17.2 mm Azul TPE

20591960

Intervalo de preços
0,1658 € - 0,1035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1-11/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Encaixe de pressão
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Azul TPE

20591823

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,0804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 29.4 mm 17.2 mm Azul TPE

20591915

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16" x 13
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)