Menu Procurar

Push Fit End Caps

Em stock

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly, and transportation.

Manufactured from a soft, durable TPE that provides a better grip, and a tight fit. Easy to install and remove.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Suitable metric and UNF threads.
  • Protects pipe ends from damage. Keeps dirt and debris out.
  • Can operate in temperatures ranging from -60 C up to 135 C.
Material: LDPE, TPE Colour: Red, Blue Series Code: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Material Padrão de rosca Comprar
0,0646 € - 0,143 € 13100 Em stock
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0607 € - 0,1343 € 5000 Em stock
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0508 € - 0,1125 € 17600 Em stock
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,043 € - 0,0951 € 19000 Em stock
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,047 € - 0,1041 € 124500 Em stock
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,1003 € - 0,2216 € 13500 Em stock
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,045 € - 0,0996 € 10500 Em stock
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0529 € - 0,1169 € 16400 Em stock
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0571 € - 0,1262 € 21200 Em stock
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0784 € - 0,1735 € 13800 Em stock
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0706 € - 0,1561 € 13800 Em stock
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0301 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7
14.0 mm
M18
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0452 € - 0,0703 € 4000 Em stock
21.7
13.8 mm
3/4-17
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0423 € - 0,0658 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4
17.7 mm
1-1/16-13
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1238 € - 0,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0334 € - 0,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9
10.0 mm
M10
Azul
TPE
Métrica
0,0351 € - 0,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
13.0 mm
M12
Azul
TPE
Métrica
0,1049 € - 0,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
M42
Azul
TPE
Métrica
0,0381 € - 0,0594 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
11.8 mm
1/2-20
Azul
TPE
UNF
0,1153 € - 0,1793 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Azul
TPE
UNF
  • de 4
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M26 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256138

Intervalo de preços
0,143 € - 0,0646 €

Níveis de stock
13100 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M24 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256121

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,0607 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    26.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M18 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256091

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,0508 €

Níveis de stock
17600 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M12 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256053

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,043 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256077

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,047 €

Níveis de stock
124500 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256084

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,1003 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M14 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256060

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M20 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256107

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0529 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M22 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256114

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,0571 €

Níveis de stock
21200 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M30 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256152

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M28 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256145

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,0706 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M28 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591564

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 21.7 mm 13.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591632

Intervalo de preços
0,0703 € - 0,0452 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-17
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 29.4 mm 17.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591663

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-13
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591755

Intervalo de preços
0,1926 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591779

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 14.0 mm 13.0 mm Azul TPE

20591786

Intervalo de preços
0,0546 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591847

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 16.0 mm 11.8 mm Azul TPE

20591878

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 38.8 mm 16.0 mm Azul TPE

20591939

Intervalo de preços
0,1793 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)