Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
2,0716 € - 2,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
2,8918 € - 3,0443 € 272 Em stock
38.1 mm
Preto
PVC
2
0,5792 € - 0,6101 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
Preto
PVC
2
0,8822 € - 0,9285 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.3 mm
Preto
PVC
2
1,4724 € - 1,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,8511 € - 0,8976 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
Preto
PVC
2
4,3797 € - 4,6095 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,4997 € - 0,5261 € 5186 Em stock
7.7 mm
Preto
PVC
2
0,4531 € - 0,477 € 532 Em stock
5.3 mm
Preto
PVC
2
0,7163 € - 0,7561 € 4541 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
1,311 € - 1,3795 € 1200 Em stock
25.1 mm
Preto
PVC
2
1,0258 € - 1,0789 € 1150 Em stock
17.4 mm
Preto
PVC
2
0,4127 € - 0,4345 € 2994 Em stock
4.8 mm
Preto
PVC
2
0,0162 € - 0,0358 € 8500 Em stock
6.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,3865 € - 0,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
Preto
PVC
2
0,1184 € - 0,1316 € 5366 Em stock
16.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1639 € - 0,1822 € 61922 Em stock
20.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1366 € - 0,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1057 € - 0,1174 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1014 € - 0,1127 € 13922 Em stock
13.0 mm
Amarelo
EVA
1
  • de 7
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10360804

Intervalo de preços
2,1799 € - 2,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 38.1 mm 38.0 mm PVC Preto

10360842

Intervalo de preços
3,0443 € - 2,8918 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10360705

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 16.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10360743

Intervalo de preços
0,9285 € - 0,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10360781

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10360736

Intervalo de preços
0,8976 € - 0,8511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10360859

Intervalo de preços
4,6095 € - 4,3797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10360699

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
5186 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 5.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10360682

Intervalo de preços
0,477 € - 0,4531 €

Níveis de stock
532 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10360712

Intervalo de preços
0,7561 € - 0,7163 €

Níveis de stock
4541 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10360798

Intervalo de preços
1,3795 € - 1,311 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10360750

Intervalo de preços
1,0789 € - 1,0258 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 4.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10360675

Intervalo de preços
0,4345 € - 0,4127 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 6.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10112106

Intervalo de preços
0,0358 € - 0,0162 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10360668

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 16.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349588

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1184 €

Níveis de stock
5366 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 30.0 mm EVA Amarelo

10349618

Intervalo de preços
0,1822 € - 0,1639 €

Níveis de stock
61922 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349601

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 12.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349540

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 13.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349557

Intervalo de preços
0,1127 € - 0,1014 €

Níveis de stock
13922 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1