Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,1949 € - 0,4308 € 600 Em stock
15.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,1624 € - 0,359 € 8200 Em stock
11.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,1719 € - 0,3799 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,3505 € - 0,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,1448 € - 0,3201 € 5000 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,2774 € - 0,6133 € 11700 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,2043 € - 0,4517 € 10500 Em stock
11.1 mm
Preto
PVC
2
0,2327 € - 0,5146 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.2 mm
Preto
PVC
2
0,1209 € - 0,2674 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Preto
PVC
0,2612 € - 0,5774 € 4250 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
2
0,3749 € - 0,8288 € 4000 Em stock
28.6 mm
Preto
PVC
2
0,1242 € - 0,2746 € 413 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,2665 € - 0,5893 € 634 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,1448 € - 0,3201 € 4400 Em stock
7.5 mm
Vermelho
PVC
2
0,1093 € - 0,2417 € 10000 Em stock
9.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,2125 € - 0,4697 € 4500 Em stock
13.2 mm
Vermelho
PVC
2
0,2977 € - 0,6582 € 250 Em stock
18.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,3722 € - 0,8227 € 2300 Em stock
18.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,7889 € - 1,7442 € 349 Em stock
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,9594 € - 2,1212 € 80 Em stock
50.8 mm
Preto
PVC
2
  • de 7
Tampa com aba para puxar 15.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020807

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1949 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020722

Intervalo de preços
0,359 € - 0,1624 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 12.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020760

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020814

Intervalo de preços
0,7749 € - 0,3505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10019955

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019962

Intervalo de preços
0,6133 € - 0,2774 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10019948

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10020005

Intervalo de preços
0,5146 € - 0,2327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020043

Intervalo de preços
0,2674 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020135

Intervalo de preços
0,5774 € - 0,2612 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020210

Intervalo de preços
0,8288 € - 0,3749 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019986

Intervalo de preços
0,2746 € - 0,1242 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020173

Intervalo de preços
0,5893 € - 0,2665 €

Níveis de stock
634 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020623

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.7 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020692

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,1093 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020777

Intervalo de preços
0,4697 € - 0,2125 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020838

Intervalo de preços
0,6582 € - 0,2977 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020845

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,3722 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10020289

Intervalo de preços
1,7442 € - 0,7889 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 50.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10020302

Intervalo de preços
2,1212 € - 0,9594 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2