Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,1487 € - 0,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,2099 € - 0,4639 € 250 Em stock
11.1 mm
Preto
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € 634 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,1276 € - 0,282 € 413 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,385 € - 0,8511 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 30 Em stock
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,1273 € - 0,2814 € 500 Em stock
7.5 mm
Vermelho
PVC
2
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Preto
PVC
0,157 € - 0,3472 € 5000 Em stock
10.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,2557 € - 0,5653 € 400 Em stock
15.3 mm
Preto
PVC
0,239 € - 0,5285 € 1250 Em stock
13.2 mm
Preto
PVC
2
0,1723 € - 0,381 € 26500 Em stock
13.2 mm
Preto
PVC
2
0,2849 € - 0,6298 € 10500 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,5378 € - 1,189 € 980 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
2
0,5017 € - 1,1091 € 6250 Em stock
16.3 mm
Preto
PVC
2
0,3043 € - 0,6728 € 12375 Em stock
18.8 mm
Preto
PVC
2
0,1082 € - 0,2393 € 11000 Em stock
11.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,1242 € - 0,2747 € 400 Em stock
15.9 mm
Preto
PVC
0,1584 € - 0,3502 € 213750 Em stock
15.3 mm
Preto
PVC
  • de 7
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10019955

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10019948

Intervalo de preços
0,4639 € - 0,2099 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020173

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
634 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019986

Intervalo de preços
0,282 € - 0,1276 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020210

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10020258

Intervalo de preços
1,0448 € - 0,4723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10020296

Intervalo de preços
1,7913 € - 0,8102 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020616

Intervalo de preços
0,2814 € - 0,1273 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10020074

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020708

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020036

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10020005

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,239 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10019993

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019962

Intervalo de preços
0,6298 € - 0,2849 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020142

Intervalo de preços
1,189 € - 0,5378 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 16.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020067

Intervalo de preços
1,1091 € - 0,5017 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020104

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
12375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020746

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,1082 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020043

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,1242 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10020029

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
213750 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000