Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,1023 € - 0,2261 € 32460 Em stock
12.4 mm
Preto
PVC
2
0,0775 € - 0,1714 € 102000 Em stock
7.7 mm
Preto
PVC
2
0,0753 € - 0,1665 € 19500 Em stock
5.3 mm
Preto
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € 634 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,1709 € - 0,3779 € 12500 Em stock
20.0 mm
Vermelho
PVC
2
0,385 € - 0,8511 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
0,1849 € - 0,4087 € 1350 Em stock
8.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,2224 € - 0,4916 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Preto
PVC
0,2557 € - 0,5653 € 400 Em stock
15.3 mm
Preto
PVC
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Preto
PVC
0,2682 € - 0,593 € 2250 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
0,2446 € - 0,5407 € 1350 Em stock
25.1 mm
Preto
PVC
2
0,5394 € - 1,1923 € 11 Em stock
38.1 mm
Preto
PVC
2
1,0717 € - 2,3691 € 8 Em stock
31.2 mm
Preto
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € 980 Em stock
34.9 mm
Preto
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 34 Em stock
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,5394 € - 1,1923 € 700 Em stock
38.1 mm
Preto
PVC
2
0,9853 € - 2,1785 € 80 Em stock
50.8 mm
Preto
PVC
2
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,36 € - 0,7958 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Vermelho
PVC
2
  • de 7
Tampa com aba para puxar 12.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10019979

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,1023 €

Níveis de stock
32460 Em stock
Características
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10019849

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
102000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 5.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10019818

Intervalo de preços
0,1665 € - 0,0753 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020173

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
634 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020852

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10020227

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 8.7 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020661

Intervalo de preços
0,4087 € - 0,1849 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 22.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10020159

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020036

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10020074

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10020111

Intervalo de preços
0,593 € - 0,2682 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926300090
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10020197

Intervalo de preços
0,5407 € - 0,2446 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 38.1 mm 38.0 mm PVC Preto

10020265

Intervalo de preços
1,1923 € - 0,5394 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 31.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10020234

Intervalo de preços
2,3691 € - 1,0717 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020241

Intervalo de preços
1,0448 € - 0,4723 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10020289

Intervalo de preços
1,7913 € - 0,8102 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10020272

Intervalo de preços
1,1923 € - 0,5394 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 50.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10020302

Intervalo de preços
2,1785 € - 0,9853 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 12.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020760

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020814

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2