Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,0937 € - 0,2073 € 10000 Em stock
9.3 mm
Vermelho
PVC
2
0,1093 € - 0,2417 € 10000 Em stock
9.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,3749 € - 0,8288 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
1,0435 € - 2,3069 € 148 Em stock
31.2 mm
Preto
PVC
2
0,1719 € - 0,3799 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,1949 € - 0,4308 € 600 Em stock
15.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,0847 € - 0,1568 € 4000 Em stock
11.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,1529 € - 0,338 € 5000 Em stock
10.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,1054 € - 0,233 € 2000 Em stock
11.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,1529 € - 0,338 € 3500 Em stock
10.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,1017 € - 0,2249 € 74250 Em stock
9.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,2977 € - 0,6582 € 250 Em stock
18.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,295 € - 0,6522 € 1600 Em stock
15.3 mm
Vermelho
PVC
2
0,18 € - 0,3979 € 3000 Em stock
8.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,2706 € - 0,5983 € 2000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
PVC
2
1,394 € - 3,0817 € 379 Em stock
40.8 mm
Preto
PVC
2
0,5253 € - 1,1609 € 11 Em stock
38.1 mm
Preto
PVC
2
0,5428 € - 1,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
Preto
PVC
2
0,1664 € - 0,368 € 27500 Em stock
20.0 mm
Vermelho
PVC
2
0,4599 € - 1,0173 € 4550 Em stock
34.9 mm
Preto
PVC
2
  • de 7
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020678

Intervalo de preços
0,2073 € - 0,0937 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.7 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020692

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,1093 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10020227

Intervalo de preços
0,8288 € - 0,3749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 31.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10020234

Intervalo de preços
2,3069 € - 1,0435 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 12.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020760

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020807

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1949 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020739

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,0847 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020708

Intervalo de preços
0,338 € - 0,1529 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020746

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1054 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020715

Intervalo de preços
0,338 € - 0,1529 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020685

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,1017 €

Níveis de stock
74250 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020838

Intervalo de preços
0,6582 € - 0,2977 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020791

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,295 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 8.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020654

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,18 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 14.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020784

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 40.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10162927

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,394 €

Níveis de stock
379 Em stock
Características
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 38.1 mm 38.0 mm PVC Preto

10020265

Intervalo de preços
1,1609 € - 0,5253 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020203

Intervalo de preços
1,1998 € - 0,5428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020852

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020241

Intervalo de preços
1,0173 € - 0,4599 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2