Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,1431 € - 0,3164 € 2700 Em stock
11.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,36 € - 0,7958 € 12000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
PVC
2
0,1252 € - 0,2768 € 7750 Em stock
7.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,0779 € - 0,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
Vermelho
PVC
2
0,3057 € - 0,6759 € 250 Em stock
18.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,2557 € - 0,5653 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
Preto
PVC
0,1932 € - 0,4271 € 24300 Em stock
17.4 mm
Preto
PVC
0,2682 € - 0,593 € 2250 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
0,385 € - 0,8511 € 4600 Em stock
28.6 mm
Preto
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
0,5378 € - 1,189 € 5480 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € 600 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,385 € - 0,8511 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 34 Em stock
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 30 Em stock
44.5 mm
Preto
PVC
2
0,2446 € - 0,5407 € 16200 Em stock
25.1 mm
Preto
PVC
2
0,3043 € - 0,6728 € 8625 Em stock
18.8 mm
Preto
PVC
2
0,2224 € - 0,4916 € 1600 Em stock
22.0 mm
Preto
PVC
0,1273 € - 0,2814 € 500 Em stock
7.5 mm
Vermelho
PVC
2
  • de 6
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020753

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 12.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020760

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020814

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020630

Intervalo de preços
0,2768 € - 0,1252 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020647

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020838

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,3057 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020036

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10020074

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
24300 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10020111

Intervalo de preços
0,593 € - 0,2682 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926300090
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020210

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10020258

Intervalo de preços
1,0448 € - 0,4723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020142

Intervalo de preços
1,189 € - 0,5378 €

Níveis de stock
5480 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020180

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10020227

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10020289

Intervalo de preços
1,7913 € - 0,8102 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 44.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10020296

Intervalo de preços
1,7913 € - 0,8102 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10020197

Intervalo de preços
0,5407 € - 0,2446 €

Níveis de stock
16200 Em stock
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020104

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
8625 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 22.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10020159

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020616

Intervalo de preços
0,2814 € - 0,1273 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2