Menu Procurar

Tampa com aba para puxar 9.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

O design integral das tampas com aba flexível EVA amarelas torna-as mais fáceis de aplicar e remover. Protegem as aplicações de contaminações e derramamentos. Utilizadas em aplicações industriais ou de armazenamento.
Referência da Essentra:

10349519

Número de peça do fabricante:

1470787

130752 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1187 €
5000 + 0,1068 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

59,35 €

500 x 0,1187 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 9.0 mm
Temperatura máxima 200 °C
Cor Amarelo
Material completo Copolímero de acetato de vinil etileno
Tipo 1
Código do material 3923509000

Produto 1470787 Substitui:

Tampa com aba para puxar 9.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo
Referência da Essentra: 10546789
Número de peça do fabricante: 464889

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos