Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,6727 € - 0,7083 € 11 Em stock
PG 36
0,1779 € - 0,1872 € 34060 Em stock
PG 9
0,2934 € - 0,3086 € 14 Em stock
PG 21
0,1766 € - 0,1859 € 7150 Em stock
M12
0,1779 € - 0,1872 € 13313 Em stock
PG 7
0,2278 € - 0,2399 € 4275 Em stock
PG 16
0,9659 € - 1,0171 € 97 Em stock
PG 42
0,1889 € - 0,199 € 2254 Em stock
PG 11
0,5212 € - 0,5487 € 975 Em stock
PG 29
0,1779 € - 0,1872 € 2705 Em stock
M16
2,0445 € - 2,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG13.5
  • de 3
Protetor para bucins de cabos PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265055

Intervalo de preços
0,7083 € - 0,6727 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265093

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
34060 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265130

Intervalo de preços
0,3086 € - 0,2934 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    33.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265178

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
13313 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265024

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2278 €

Níveis de stock
4275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6

10265062

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9659 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    62.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265109

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1889 €

Níveis de stock
2254 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265147

Intervalo de preços
0,5487 € - 0,5212 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
2705 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Intervalo de preços
2,1521 € - 2,0445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida