Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
1,9907 € - 2,0955 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG13.5
0,1732 € - 0,1823 € 7784 Em stock
PG 9
0,1839 € - 0,1938 € 4699 Em stock
PG 11
0,5075 € - 0,5343 € 1267 Em stock
PG 29
0,1732 € - 0,1823 € 21181 Em stock
PG 7
0,2218 € - 0,2336 € 5458 Em stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 2590 Em stock
PG 48
0,1732 € - 0,1823 € 1255 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,1732 € - 0,1823 € 15815 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,3737 € - 0,393 € 13470 Em stock
M20
0,4344 € - 0,4573 € 4593 Em stock
M40
0,1839 € - 0,1938 € 4363 Em stock
PG 13.5
0,655 € - 0,6896 € 1011 Em stock
PG 36
0,2951 € - 0,3106 € 15267 Em stock
M25
0,1839 € - 0,1938 € 7800 Em stock
M20
0,6818 € - 0,7181 € 635 Em stock
M50
0,5693 € - 0,5995 € 4690 Em stock
M25
0,1732 € - 0,1823 € 13963 Em stock
PG 7
  • de 3
Protetor para bucins de cabos PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Intervalo de preços
2,0955 € - 1,9907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
7784 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4699 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265048

Intervalo de preços
0,5343 € - 0,5075 €

Níveis de stock
1267 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265086

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
21181 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265123

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2218 €

Níveis de stock
5458 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265161

Intervalo de preços
0,9904 € - 0,9405 €

Níveis de stock
2590 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    68.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
1255 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
15815 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Intervalo de preços
0,393 € - 0,3737 €

Níveis de stock
13470 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    24.7 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Intervalo de preços
0,4573 € - 0,4344 €

Níveis de stock
4593 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4363 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265154

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,655 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265208

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,2951 €

Níveis de stock
15267 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265277

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265314

Intervalo de preços
0,7181 € - 0,6818 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Intervalo de preços
0,5995 € - 0,5693 €

Níveis de stock
4690 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    31.0 mm
  • Comprimento total
    11.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
13963 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000