Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,1732 € - 0,1823 € 5184 Em stock
PG 9
0,2857 € - 0,3005 € 1908 Em stock
PG 21
0,2218 € - 0,2336 € 6025 Em stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 422 Em stock
PG 42
0,4344 € - 0,4573 € 4593 Em stock
M40
0,1732 € - 0,1823 € 13963 Em stock
PG 7
0,1839 € - 0,1938 € 4363 Em stock
PG 13.5
0,655 € - 0,6896 € 111 Em stock
PG 36
0,1732 € - 0,1823 € 34060 Em stock
PG 9
0,2857 € - 0,3005 € 714 Em stock
PG 21
0,172 € - 0,181 € 13000 Em stock
M12
0,1839 € - 0,1938 € 4699 Em stock
PG 11
0,5075 € - 0,5343 € 1267 Em stock
PG 29
0,1732 € - 0,1823 € 21181 Em stock
PG 7
0,2218 € - 0,2336 € 4458 Em stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 2590 Em stock
PG 48
0,1839 € - 0,1938 € 2254 Em stock
PG 11
0,5075 € - 0,5343 € 1375 Em stock
PG 29
0,1732 € - 0,1823 € 955 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
  • de 3
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
5184 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265031

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2857 €

Níveis de stock
1908 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    33.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265024

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2218 €

Níveis de stock
6025 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6/6

10265062

Intervalo de preços
0,9904 € - 0,9405 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    62.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Intervalo de preços
0,4573 € - 0,4344 €

Níveis de stock
4593 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
13963 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4363 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,655 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
34060 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2857 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    33.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265178

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4699 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265048

Intervalo de preços
0,5343 € - 0,5075 €

Níveis de stock
1267 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265086

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
21181 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265123

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2218 €

Níveis de stock
4458 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265161

Intervalo de preços
0,9904 € - 0,9405 €

Níveis de stock
2590 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    68.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265109

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
2254 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265147

Intervalo de preços
0,5343 € - 0,5075 €

Níveis de stock
1375 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790