Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos M32 8.3 mm 37.1 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Referência da Essentra:

10337844

Número de peça do fabricante:

127503261302

4702 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0413 €
500 + 0,9893 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

104,13 €

100 x 1,0413 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Diâmetro total 37.1 mm
Comprimento total 12.4 mm
Comprimento da rosca 8.3 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M32

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos