Menu Procurar

Protetores e tampões de bordo biselado em tubo

Em stock

Os nossos protetores de bisel foram projetados para utilização com uma grande variedade de tubos. Os protetores de bisel combinam-se com tampões de tubos em tamanhos complementares para uma proteção ideal e fecho do tubo. O protetor de bisel de aço mantém o tampão do tubo firmemente em posição durante o manuseio, transporte e armazenamento. O protetor de bisel é fácil de aplicar empurrando a extremidade do tubo e martelando o sistema de fixação. O tampão do tubo tem uma profundidade de pelo menos 100 mm para aceitar o gancho do guindaste. Disponível com um inibidor de corrosão para proteger o interior do tubo contra danos causados pela humidade. Recomendamos que entre em contacto com o nosso escritório para selecionar um sistema de fixação que atenda às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d OD H WT Comprar
128,441 € - 135,1978 € 10 Em stock
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
106,3475 € - 111,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,5215 € - 53,1789 € Solicite o prazo de entrega aqui
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
70,2769 € - 73,9746 € Solicite o prazo de entrega aqui
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite o prazo de entrega aqui
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite o prazo de entrega aqui
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
64,2617 € - 67,6401 € Solicite o prazo de entrega aqui
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
58,2877 € - 61,3571 € 35 Em stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
56,0011 € - 58,9366 € Solicite o prazo de entrega aqui
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
50,5215 € - 53,1789 € 139 Em stock
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
64,2617 € - 67,6401 € 10 Em stock
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,0984 € - 29,5919 € 31 Em stock
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
96,4595 € - 101,5271 € 421 Em stock
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
88,2298 € - 92,8648 € Solicite o prazo de entrega aqui
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
90,3207 € - 95,069 € 25 Em stock
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
145,1373 € - 152,7799 € Solicite o prazo de entrega aqui
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite o prazo de entrega aqui
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
161,3186 € - 169,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • de 3
Tampa de proteção com aresta biselada 1168.4 mm PE

10247143

Intervalo de preços
135,1978 € - 128,441 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 438.6 mm PE

10308424

Intervalo de preços
40,273 € - 38,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1066.8 mm PE

10308523

Intervalo de preços
111,9404 € - 106,3475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 495.3 mm PE

10308615

Intervalo de preços
53,1789 € - 50,5215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 685.8 mm PE

10241912

Intervalo de preços
73,9746 € - 70,2769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 812.8 mm PE

10242889

Intervalo de preços
85,7681 € - 81,4833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 393.7 mm PE

10256220

Intervalo de preços
29,5919 € - 28,0984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 609.6 mm PE

10242872

Intervalo de preços
67,6401 € - 64,2617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 558.8 mm PE

10242025

Intervalo de preços
61,3571 € - 58,2877 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 800.1 mm PE

10308509

Intervalo de preços
78,6096 € - 74,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 533.4 mm PE

10241882

Intervalo de preços
58,9366 € - 56,0011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 482.6 mm PE

10242124

Intervalo de preços
53,1789 € - 50,5215 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 635.0 mm PE

10241905

Intervalo de preços
67,6401 € - 64,2617 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 381.0 mm PE

10242117

Intervalo de preços
29,5919 € - 28,0984 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1041.4 mm PE

10241998

Intervalo de preços
101,5271 € - 96,4595 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 939.8 mm PE

10241974

Intervalo de preços
92,8648 € - 88,2298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 990.6 mm PE

10241981

Intervalo de preços
95,069 € - 90,3207 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1295.4 mm PE

10242162

Intervalo de preços
152,7799 € - 145,1373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 838.2 mm PE

10241950

Intervalo de preços
85,7681 € - 81,4833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tampa de proteção com aresta biselada 1371.6 mm PE

10256268

Intervalo de preços
169,8161 € - 161,3186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE