Menu Procurar

Protetores de parafuso

Em stock

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D C Cor B Pull Strength A Tipo Comprar
2,298 € - 2,298 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Laranja
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,298 € - 2,298 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
1,6664 € - 1,6664 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
54.0 mm
Branco
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Selo de barreira
2,1098 € - 2,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Vermelho
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
1,6664 € - 1,6664 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Selo de barreira
2,1098 € - 2,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,1098 € - 2,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,4316 € - 2,4316 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
44.0 mm
Branco
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Selo de barreira
15,5415 € - 15,5415 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
54.5 mm
Amarelo
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
1,6664 € - 1,6664 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
54.0 mm
Amarelo
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Selo de barreira
2,298 € - 2,298 € 6409 Em stock
12.6 mm
45.9 mm
Vermelho
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
1,6664 € - 1,6664 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
54.0 mm
Azul
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Selo de barreira
2,298 € - 2,298 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Amarelo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,1098 € - 2,1098 € 3245 Em stock
12.6 mm
45.9 mm
Amarelo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,1098 € - 2,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
45.9 mm
Branco
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Selo de barreira
2,4316 € - 2,4316 € 250 Em stock
10.0 mm
44.0 mm
Azul
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Selo de barreira
0,3428 € - 0,3428 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
53.0 mm
Amarelo
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
2,4316 € - 2,4316 € 5999 Em stock
10.0 mm
44.0 mm
Laranja
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Selo de barreira
19,306 € - 19,306 € 4995 Em stock
11.0 mm
53.0 mm
Azul
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
2,4316 € - 2,4316 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
44.0 mm
Amarelo
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Selo de barreira
  • de 2
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Laranja

20083526

Intervalo de preços
2,298 € - 2,298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Azul

20083502

Intervalo de preços
2,298 € - 2,298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (C) Aço Branco

20083366

Intervalo de preços
1,6664 € - 1,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Vermelho

20083410

Intervalo de preços
2,1098 € - 2,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (C) Aço Verde

20083335

Intervalo de preços
1,6664 € - 1,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Verde

20083397

Intervalo de preços
2,1098 € - 2,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Azul

20083380

Intervalo de preços
2,1098 € - 2,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (C) PP Branco

20123086

Intervalo de preços
2,4316 € - 2,4316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (C) ABS Amarelo

20086664

Intervalo de preços
15,5415 € - 15,5415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (C) Aço Amarelo

20122317

Intervalo de preços
1,6664 € - 1,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Vermelho

20083533

Intervalo de preços
2,298 € - 2,298 €

Níveis de stock
6409 Em stock
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (C) Aço Azul

20083328

Intervalo de preços
1,6664 € - 1,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Amarelo

20083557

Intervalo de preços
2,298 € - 2,298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Amarelo

20083434

Intervalo de preços
2,1098 € - 2,1098 €

Níveis de stock
3245 Em stock
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Branco

20083427

Intervalo de preços
2,1098 € - 2,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (C) PP Azul

20086480

Intervalo de preços
2,4316 € - 2,4316 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (C) ABS Amarelo

20086688

Intervalo de preços
0,3428 € - 0,3428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (C) PP Laranja

20086503

Intervalo de preços
2,4316 € - 2,4316 €

Níveis de stock
5999 Em stock
Características
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (C) ABS Azul

20086671

Intervalo de preços
19,306 € - 19,306 €

Níveis de stock
4995 Em stock
Características
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (C) PP Amarelo

20086534

Intervalo de preços
2,4316 € - 2,4316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm