Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Cor Material RL Tipo OD WT Comprar
478,4556 € - 503,6494 € 7 Em stock
90.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
57,4122 € - 60,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
105,7913 € - 111,3636 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
153,1095 € - 161,1744 € 43 Em stock
40.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
229,6591 € - 241,7513 € 293 Em stock
50.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
61,2541 € - 64,4883 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
53,5909 € - 56,4131 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
363,6209 € - 382,7583 € 19 Em stock
75.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
78,5066 € - 82,6472 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
46,8547 € - 49,3267 € 79 Em stock
12.6 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
183,0001 € - 192,6203 € 7 Em stock
44.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
34,608 € - 36,4208 € 114 Em stock
9.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
61,388 € - 64,6119 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
284,3006 € - 299,2665 € 44 Em stock
67.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
89,5173 € - 94,2347 € 145 Em stock
27.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
471,946 € - 496,7896 € Solicite o prazo de entrega aqui
114.0 mm
Preto
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
455,672 € - 479,6504 € 7 Em stock
100.0 mm
Preto
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
48,1834 € - 50,7275 € 220 Em stock
16.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
206,309 € - 217,1652 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.4 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
380,31 € - 400,32 € 15 Em stock
Amarelo
HDPE
  • de 3
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Preto

10561560

Intervalo de preços
503,6494 € - 478,4556 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561294

Intervalo de preços
60,4301 € - 57,4122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard® HD Protetor de mangueira em envoltório espiral 32.0 mm (Di) 20.0 m (C) HDPE Preto

10561409

Intervalo de preços
111,3636 € - 105,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561430

Intervalo de preços
161,1744 € - 153,1095 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561454

Intervalo de preços
241,7513 € - 229,6591 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561331

Intervalo de preços
64,4883 € - 61,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561270

Intervalo de preços
56,4131 € - 53,5909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10561515

Intervalo de preços
382,7583 € - 363,6209 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561379

Intervalo de preços
82,6472 € - 78,5066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Amarelo

10561317

Intervalo de preços
49,3267 € - 46,8547 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Amarelo

10561478

Intervalo de preços
192,6203 € - 183,0001 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10561263

Intervalo de preços
36,4208 € - 34,608 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561362

Intervalo de preços
64,6119 € - 61,388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Preto

10561508

Intervalo de preços
299,2665 € - 284,3006 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561393

Intervalo de preços
94,2347 € - 89,5173 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644065

Intervalo de preços
496,7896 € - 471,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Preto

10561249

Intervalo de preços
479,6504 € - 455,672 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10561324

Intervalo de preços
50,7275 € - 48,1834 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Amarelo

10644089

Intervalo de preços
217,1652 € - 206,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Amarelo

10170656

Intervalo de preços
400,32 € - 380,31 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
  • Código do material
    3926300090