Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Cor Material RL Tipo OD WT Comprar
380,31 € - 400,32 € 15 Em stock
Amarelo
HDPE
71,3378 € - 75,087 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
50,9644 € - 53,6424 € 3 Em stock
32.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
78,5066 € - 82,6472 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
61,2541 € - 64,4883 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
229,6591 € - 241,7513 € 292 Em stock
50.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
153,1095 € - 161,1744 € 79 Em stock
40.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
478,4556 € - 503,6494 € 7 Em stock
90.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
57,4122 € - 60,4301 € 245 Em stock
16.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
363,6209 € - 382,7583 € 19 Em stock
75.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
53,5909 € - 56,4131 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
105,7913 € - 111,3636 € 149 Em stock
32.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
33,7428 € - 35,5247 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
21,2695 € - 22,3819 € 39 Em stock
16.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
239,681 € - 252,2985 € 20 Em stock
74.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
21,2695 € - 22,3819 € 317 Em stock
12.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
354,9174 € - 373,6016 € 15 Em stock
88.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
101,2387 € - 106,5741 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
28,119 € - 29,6022 € 58 Em stock
20.0 mm
Preto
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
34,608 € - 36,4208 € 258 Em stock
9.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
  • de 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Amarelo

10170656

Intervalo de preços
400,32 € - 380,31 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
  • Código do material
    3926300090
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Preto

10203811

Intervalo de preços
75,087 € - 71,3378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Preto

10203804

Intervalo de preços
53,6424 € - 50,9644 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561379

Intervalo de preços
82,6472 € - 78,5066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561331

Intervalo de preços
64,4883 € - 61,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561454

Intervalo de preços
241,7513 € - 229,6591 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561430

Intervalo de preços
161,1744 € - 153,1095 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Preto

10561560

Intervalo de preços
503,6494 € - 478,4556 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561294

Intervalo de preços
60,4301 € - 57,4122 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10561515

Intervalo de preços
382,7583 € - 363,6209 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561270

Intervalo de preços
56,4131 € - 53,5909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard® HD Protetor de mangueira em envoltório espiral 32.0 mm (Di) 20.0 m (C) HDPE Preto

10561409

Intervalo de preços
111,3636 € - 105,7913 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203798

Intervalo de preços
35,5247 € - 33,7428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Preto

10203774

Intervalo de preços
22,3819 € - 21,2695 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Preto

10203835

Intervalo de preços
252,2985 € - 239,681 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Preto

10203767

Intervalo de preços
22,3819 € - 21,2695 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Preto

10203842

Intervalo de preços
373,6016 € - 354,9174 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Preto

10203828

Intervalo de preços
106,5741 € - 101,2387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203781

Intervalo de preços
29,6022 € - 28,119 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10561263

Intervalo de preços
36,4208 € - 34,608 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm