Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
2,4777 € - 2,6069 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
900
244.5 mm
17,135 € - 18,0394 € 27 Em stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
28,6649 € - 63,3656 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
1,2854 € - 2,8386 € 40 Em stock
22.2 mm
900
130.2 mm
5,1837 € - 5,4569 € 6 Em stock
31.8 mm
900
381.0 mm
34,0518 € - 75,2827 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
22,3983 € - 23,5828 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
8,7725 € - 9,2349 € 14 Em stock
26.0 mm
10
565.0 mm
  • de 8
Protetor de falange 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Preto Borracha

10387566

Intervalo de preços
2,6069 € - 2,4777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Preto PP

10387443

Intervalo de preços
18,0394 € - 17,135 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Preto PP

10387481

Intervalo de preços
63,3656 € - 28,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Especificações
    28"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Preto Borracha

10387528

Intervalo de preços
2,8386 € - 1,2854 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Preto Borracha

10387603

Intervalo de preços
5,4569 € - 5,1837 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Preto PP

10387504

Intervalo de preços
75,2827 € - 34,0518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Especificações
    32"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Preto PP

10387467

Intervalo de preços
23,5828 € - 22,3983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 565.0 mm DIN 10 DN 400 Preto Corrugated LDPE

10388020

Intervalo de preços
9,2349 € - 8,7725 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE