Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
2,0579 € - 4,5484 € 85 Em stock
22.2 mm
300
209.6 mm
1,5841 € - 3,4999 € 207 Em stock
19.1 mm
300
165.1 mm
3,8048 € - 8,4068 € 72 Em stock
22.2 mm
300
317.5 mm
2,612 € - 5,7741 € 25 Em stock
22.2 mm
300
254.0 mm
9,4821 € - 9,9889 € 23 Em stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
1,3153 € - 1,3841 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
300
133.4 mm
2,3549 € - 2,4798 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
300
228.6 mm
15,6827 € - 16,5109 € 1 Em stock
34.9 mm
300
774.7 mm
3,2354 € - 3,4055 € 15 Em stock
22.2 mm
300
279.4 mm
7,7353 € - 17,1186 € 4 Em stock
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
1,1886 € - 2,6265 € 137 Em stock
22.2 mm
900
120.7 mm
2,0989 € - 2,2087 € 88 Em stock
25.4 mm
900
215.9 mm
4,7099 € - 4,9575 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
900
349.3 mm
8,1885 € - 18,1074 € 14 Em stock
22.0 mm
6
490.0 mm
0,9515 € - 1,0009 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
6
80.0 mm
8,6005 € - 18,9932 € 130 Em stock
22.0 mm
6
540.0 mm
28,6649 € - 63,3656 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
1,2854 € - 2,8386 € 40 Em stock
22.2 mm
900
130.2 mm
1,854 € - 4,0994 € 115 Em stock
18.0 mm
6
190.0 mm
10,2361 € - 10,7738 € 16 Em stock
38.1 mm
12"
900
609.6 mm
  • de 8
Protetor de falange 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Preto Borracha

10387160

Intervalo de preços
4,5484 € - 2,0579 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Preto Borracha

10387146

Intervalo de preços
3,4999 € - 1,5841 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Preto Borracha

10387207

Intervalo de preços
8,4068 € - 3,8048 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Preto Borracha

10387184

Intervalo de preços
5,7741 € - 2,612 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Preto PP

10387245

Intervalo de preços
9,9889 € - 9,4821 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Preto Borracha

10387122

Intervalo de preços
1,3841 € - 1,3153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Preto Borracha

10387177

Intervalo de preços
2,4798 € - 2,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Preto Borracha

10387276

Intervalo de preços
16,5109 € - 15,6827 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Preto Borracha

10387191

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Preto PP

10387238

Intervalo de preços
17,1186 € - 7,7353 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Preto Borracha

10387511

Intervalo de preços
2,6265 € - 1,1886 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Preto Borracha

10387559

Intervalo de preços
2,2087 € - 2,0989 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Preto Borracha

10387597

Intervalo de preços
4,9575 € - 4,7099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 490.0 mm DIN 6 DN 350 Preto Corrugated LDPE

10387849

Intervalo de preços
18,1074 € - 8,1885 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 80.0 mm DIN 6 DN 15 Preto Corrugated LDPE

10387719

Intervalo de preços
1,0009 € - 0,9515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 540.0 mm DIN 6 DN 400 Preto Corrugated LDPE

10387856

Intervalo de preços
18,9932 € - 8,6005 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Preto PP

10387481

Intervalo de preços
63,3656 € - 28,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Especificações
    28"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Preto Borracha

10387528

Intervalo de preços
2,8386 € - 1,2854 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 190.0 mm DIN 6 DN80 Preto Corrugated LDPE

10387771

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 609.6 mm ASME, ANSI 900 12 Preto PP

10387634

Intervalo de preços
10,7738 € - 10,2361 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto