Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
2,2474 € - 4,9666 € 33 Em stock
19.1 mm
150
228.6 mm
1,0732 € - 2,3772 € 10 Em stock
15.9 mm
150
108.0 mm
1,854 € - 4,0994 € 47 Em stock
19.1 mm
150
190.5 mm
3,2362 € - 7,1502 € 20 Em stock
22.2 mm
150
279.4 mm
9,8674 € - 21,8051 € 92 Em stock
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
17,135 € - 18,0394 € 2 Em stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
1,1618 € - 2,5708 € 665 Em stock
15.9 mm
150
117.5 mm
2,0989 € - 2,2087 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
150
215.9 mm
1,5285 € - 3,3825 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
150
152.4 mm
4,2497 € - 9,3936 € 10 Em stock
22.2 mm
150
342.9 mm
28,017 € - 29,4919 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
6,5199 € - 14,42 € 56 Em stock
28.6 mm
300
444.5 mm
0,9688 € - 1,0203 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
300
95.3 mm
1,5285 € - 1,6103 € 15 Em stock
22.2 mm
300
155.6 mm
1,3153 € - 1,3841 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
300
133.4 mm
2,0579 € - 4,5484 € 85 Em stock
22.2 mm
300
209.6 mm
3,8048 € - 8,4068 € 62 Em stock
22.2 mm
300
317.5 mm
2,3549 € - 2,4798 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
300
228.6 mm
5,1829 € - 11,4597 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
300
381.0 mm
1,2184 € - 1,2829 € 200 Em stock
19.1 mm
300
123.8 mm
  • de 8
Protetor de falange 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Preto Borracha

10386910

Intervalo de preços
4,9666 € - 2,2474 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Preto Borracha

10386842

Intervalo de preços
2,3772 € - 1,0732 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Preto Borracha

10386897

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Preto Borracha

10386934

Intervalo de preços
7,1502 € - 3,2362 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Preto PP

10386989

Intervalo de preços
21,8051 € - 9,8674 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Preto PP

10387023

Intervalo de preços
18,0394 € - 17,135 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Preto Borracha

10386859

Intervalo de preços
2,5708 € - 1,1618 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Preto Borracha

10386903

Intervalo de preços
2,2087 € - 2,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Preto Borracha

10386873

Intervalo de preços
3,3825 € - 1,5285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Preto Borracha

10386941

Intervalo de preços
9,3936 € - 4,2497 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Preto PP

10387061

Intervalo de preços
29,4919 € - 28,017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Especificações
    32"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Preto Borracha

10387221

Intervalo de preços
14,42 € - 6,5199 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Preto Borracha

10387092

Intervalo de preços
1,0203 € - 0,9688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Preto Borracha

10387139

Intervalo de preços
1,6103 € - 1,5285 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Preto Borracha

10387122

Intervalo de preços
1,3841 € - 1,3153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Preto Borracha

10387160

Intervalo de preços
4,5484 € - 2,0579 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Preto Borracha

10387207

Intervalo de preços
8,4068 € - 3,8048 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Preto Borracha

10387177

Intervalo de preços
2,4798 € - 2,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Preto Borracha

10387214

Intervalo de preços
11,4597 € - 5,1829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Preto Borracha

10387115

Intervalo de preços
1,2829 € - 1,2184 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha