Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
5,426 € - 11,9974 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
10
395.0 mm
2,5729 € - 5,6856 € 165 Em stock
18.0 mm
16
250.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 20 Em stock
18.0 mm
16
200.0 mm
4,0602 € - 8,9774 € 100 Em stock
22.0 mm
10
340.0 mm
1,1618 € - 2,5708 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
25
115.0 mm
7,1041 € - 7,4806 € 13 Em stock
38.1 mm
900
469.9 mm
29,1387 € - 64,4162 € 3 Em stock
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
0,9321 € - 0,9795 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
6
90.0 mm
1,5161 € - 3,3516 € 80 Em stock
14.0 mm
6
160.0 mm
3,4793 € - 7,6899 € 70 Em stock
22.0 mm
16
285.0 mm
1,854 € - 4,0994 € 100 Em stock
18.0 mm
16
185.0 mm
1,1618 € - 2,5708 € 665 Em stock
15.9 mm
150
117.5 mm
1,1603 € - 1,2228 € 35 Em stock
19.1 mm
300
117.5 mm
8,0855 € - 17,8602 € 18 Em stock
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
14,7784 € - 15,553 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
2,2474 € - 4,9666 € 33 Em stock
19.1 mm
150
228.6 mm
5,7165 € - 12,6278 € 48 Em stock
25.4 mm
150
406.4 mm
1,854 € - 4,0994 € 47 Em stock
19.1 mm
150
190.5 mm
3,2362 € - 7,1502 € 20 Em stock
22.2 mm
150
279.4 mm
17,135 € - 18,0394 € 2 Em stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
  • de 8
Protetor de falange 395.0 mm DIN 10 DN 250 Preto Corrugated LDPE

10387993

Intervalo de preços
11,9974 € - 5,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 250.0 mm DIN 1016 DN125 Preto Corrugated LDPE

10387962

Intervalo de preços
5,6856 € - 2,5729 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 200.0 mm DIN 1016 DN80 Preto Corrugated LDPE

10387948

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 340.0 mm DIN 10 DN 200 Preto Corrugated LDPE

10387986

Intervalo de preços
8,9774 € - 4,0602 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 115.0 mm DIN 101625 DN25 Preto Corrugated LDPE

10387894

Intervalo de preços
2,5708 € - 1,1618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
Protetor de falange 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Preto Borracha

10387610

Intervalo de preços
7,4806 € - 7,1041 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Preto PP

10387689

Intervalo de preços
64,4162 € - 29,1387 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Especificações
    26"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 90.0 mm DIN 6 DN 20 Preto Corrugated LDPE

10387726

Intervalo de preços
0,9795 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 160.0 mm DIN 6 DN65 Preto Corrugated LDPE

10387764

Intervalo de preços
3,3516 € - 1,5161 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 285.0 mm DIN 1016 DN150 Preto Corrugated LDPE

10387979

Intervalo de preços
7,6899 € - 3,4793 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 185.0 mm DIN 1016 DN65 Preto Corrugated LDPE

10387931

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Preto Borracha

10386859

Intervalo de preços
2,5708 € - 1,1618 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Preto Borracha

10387108

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1603 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Preto PP

10386972

Intervalo de preços
17,8602 € - 8,0855 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Preto PP

10387016

Intervalo de preços
15,553 € - 14,7784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Especificações
    22"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Preto Borracha

10386910

Intervalo de preços
4,9666 € - 2,2474 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Preto Borracha

10386958

Intervalo de preços
12,6278 € - 5,7165 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Preto Borracha

10386897

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Preto Borracha

10386934

Intervalo de preços
7,1502 € - 3,2362 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Preto PP

10387023

Intervalo de preços
18,0394 € - 17,135 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto