Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
5,426 € - 11,9974 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
10
395.0 mm
4,0602 € - 8,9774 € 100 Em stock
22.0 mm
10
340.0 mm
3,4793 € - 7,6899 € 70 Em stock
22.0 mm
16
285.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 20 Em stock
18.0 mm
16
200.0 mm
23,349 € - 24,5778 € 80 Em stock
22.0 mm
6
645.0 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
19,4175 € - 20,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
31,5355 € - 33,1969 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
1,1886 € - 2,6265 € 137 Em stock
22.2 mm
900
120.7 mm
28,6649 € - 63,3656 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
22,3983 € - 23,5828 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
1,4745 € - 1,552 € 42 Em stock
25.4 mm
900
149.2 mm
2,0989 € - 2,2087 € 88 Em stock
25.4 mm
900
215.9 mm
8,0401 € - 8,46 € 17 Em stock
34.9 mm
600
508.0 mm
4,4805 € - 9,9024 € 45 Em stock
28.6 mm
600
355.6 mm
10,0528 € - 10,5801 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
17,135 € - 18,0394 € 27 Em stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
72,2091 € - 76,0098 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
32,9085 € - 72,7283 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
4,019 € - 4,232 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
600
330.2 mm
  • de 8
Protetor de falange 395.0 mm DIN 10 DN 250 Preto Corrugated LDPE

10387993

Intervalo de preços
11,9974 € - 5,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 340.0 mm DIN 10 DN 200 Preto Corrugated LDPE

10387986

Intervalo de preços
8,9774 € - 4,0602 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 285.0 mm DIN 1016 DN150 Preto Corrugated LDPE

10387979

Intervalo de preços
7,6899 € - 3,4793 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 200.0 mm DIN 1016 DN80 Preto Corrugated LDPE

10387948

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange DN 500 6 Corrugated LDPE Preto Corrugated LDPE

10637678

Intervalo de preços
24,5778 € - 23,349 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Preto PP

10387429

Intervalo de preços
13,2931 € - 12,6257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Preto PP

10387450

Intervalo de preços
20,4403 € - 19,4175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Especificações
    22"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Preto PP

10387498

Intervalo de preços
33,1969 € - 31,5355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Especificações
    30"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Preto Borracha

10387511

Intervalo de preços
2,6265 € - 1,1886 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Preto PP

10387481

Intervalo de preços
63,3656 € - 28,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Especificações
    28"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Preto PP

10387467

Intervalo de preços
23,5828 € - 22,3983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Preto Borracha

10387535

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4745 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Preto Borracha

10387559

Intervalo de preços
2,2087 € - 2,0989 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Preto Borracha

10387399

Intervalo de preços
8,46 € - 8,0401 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Preto Borracha

10387375

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Preto PP

10387412

Intervalo de preços
10,5801 € - 10,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Preto PP

10387443

Intervalo de preços
18,0394 € - 17,135 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
Protetor de falange ANSI 34 300 PP Preto PP

10645543

Intervalo de preços
76,0098 € - 72,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Especificações
    34"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Preto PP

10387337

Intervalo de preços
72,7283 € - 32,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Especificações
    32"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Preto Borracha

10387368

Intervalo de preços
4,232 € - 4,019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha