Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
8,6829 € - 19,2095 € 40 Em stock
33.0 mm
40
515.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 50 Em stock
30.0 mm
25
485.0 mm
8,0958 € - 17,8911 € 50 Em stock
33.0 mm
40
450.0 mm
13,4518 € - 29,7361 € 10 Em stock
33.0 mm
16
715.0 mm
2,5853 € - 5,7144 € 25 Em stock
22.0 mm
25
235.0 mm
12,2055 € - 12,8513 € 30 Em stock
26.0 mm
10
670.0 mm
7,0658 € - 15,6148 € 129 Em stock
26.0 mm
16
460.0 mm
5,7165 € - 12,6278 € 78 Em stock
26.0 mm
16
405.0 mm
6,7259 € - 14,8732 € 70 Em stock
22.0 mm
10
445.0 mm
1,854 € - 4,0994 € 350 Em stock
18.0 mm
25
185.0 mm
16,1607 € - 35,7204 € 25 Em stock
27.0 mm
10
780.0 mm
18,9211 € - 41,8283 € 45 Em stock
33.0 mm
16
840.0 mm
6,5199 € - 14,42 € 75 Em stock
30.0 mm
25
425.0 mm
4,2497 € - 9,3936 € 45 Em stock
22.0 mm
16
340.0 mm
9,4821 € - 9,9889 € 23 Em stock
30.0 mm
16
580.0 mm
3,8171 € - 8,4357 € 125 Em stock
26.0 mm
25
300.0 mm
3,1126 € - 6,8824 € 50 Em stock
26.0 mm
25
270.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 26 Em stock
26.0 mm
16
520.0 mm
11,0004 € - 24,3286 € 20 Em stock
36.0 mm
25
620.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 125 Em stock
18.0 mm
25
200.0 mm
  • de 8
Protetor de falange 515.0 mm DIN 40 DN 300 Preto PP

10388242

Intervalo de preços
19,2095 € - 8,6829 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
Protetor de falange 485.0 mm DIN 25 DN 300 Preto Corrugated LDPE

10388198

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 450.0 mm DIN 40 DN 250 Preto PP

10388235

Intervalo de preços
17,8911 € - 8,0958 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
Protetor de falange 715.0 mm DIN 16 DN 500 Preto Corrugated LDPE

10388105

Intervalo de preços
29,7361 € - 13,4518 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 235.0 mm DIN 25 DN100 Preto Corrugated LDPE

10388143

Intervalo de preços
5,7144 € - 2,5853 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 670.0 mm DIN 10 DN 500 Preto Corrugated LDPE

10388037

Intervalo de preços
12,8513 € - 12,2055 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 460.0 mm DIN 16 DN 300 Preto Corrugated LDPE

10388075

Intervalo de preços
15,6148 € - 7,0658 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 405.0 mm DIN 16 DN 250 Preto Corrugated LDPE

10388068

Intervalo de preços
12,6278 € - 5,7165 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 445.0 mm DIN 10 DN 300 Preto Corrugated LDPE

10388006

Intervalo de preços
14,8732 € - 6,7259 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 185.0 mm DIN 25 DN65 Preto Corrugated LDPE

10388129

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 780.0 mm DIN 10 DN 600 Preto Corrugated LDPE

10388044

Intervalo de preços
35,7204 € - 16,1607 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 840.0 mm DIN 16 DN 600 Preto Corrugated LDPE

10388112

Intervalo de preços
41,8283 € - 18,9211 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 425.0 mm DIN 25 DN 250 Preto Corrugated LDPE

10388181

Intervalo de preços
14,42 € - 6,5199 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 340.0 mm DIN 16 DN 200 Preto Corrugated LDPE

10388051

Intervalo de preços
9,3936 € - 4,2497 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 580.0 mm DIN 16 DN 400 Preto Corrugated LDPE

10388099

Intervalo de preços
9,9889 € - 9,4821 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 300.0 mm DIN 25 DN150 Preto Corrugated LDPE

10388167

Intervalo de preços
8,4357 € - 3,8171 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 270.0 mm DIN 25 DN125 Preto Corrugated LDPE

10388150

Intervalo de preços
6,8824 € - 3,1126 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 520.0 mm DIN 16 DN 350 Preto Corrugated LDPE

10388082

Intervalo de preços
19,6524 € - 8,8889 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 620.0 mm DIN 25 DN 400 Preto Corrugated LDPE

10388204

Intervalo de preços
24,3286 € - 11,0004 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 200.0 mm DIN 25 DN80 Preto Corrugated LDPE

10388136

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE