Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
0,8283 € - 1,8311 € 2700 Em stock
1.5 mm
58.0 mm
8,9404 € - 19,776 € 107 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
1,1774 € - 2,603 € 500 Em stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
24,9466 € - 55,1462 € 8 Em stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
4,5206 € - 9,993 € 320 Em stock
ANSI 4"
1.5 mm
3,1003 € - 6,8515 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
122.0 mm
5,7886 € - 12,8132 € 15 Em stock
1.5 mm
212.0 mm
0,9041 € - 1,9986 € 16154 Em stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 917 Em stock
1.5 mm
102.0 mm
6,8495 € - 15,141 € 255 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
43,8265 € - 96,8818 € 22 Em stock
1.5 mm
584.0 mm
1,2506 € - 2,7645 € 200 Em stock
1.5 mm
72.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 5 Em stock
1.5 mm
247.0 mm
151,3276 € - 334,4925 € 10 Em stock
1.5 mm
1085.0 mm
0,6414 € - 1,4181 € 450 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
1,114 € - 2,4623 € 100 Em stock
1.5 mm
78.0 mm
3,4783 € - 7,6889 € 601 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
118,1307 € - 261,1359 € 20 Em stock
1.5 mm
857.2 mm
162,946 € - 360,2013 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
1170 mm
51,9841 € - 114,9171 € 38 Em stock
1.5 mm
692 mm
  • de 5
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8311 € - 0,8283 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
19,776 € - 8,9404 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,603 € - 1,1774 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266748

Intervalo de preços
55,1462 € - 24,9466 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 12"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266694

Intervalo de preços
9,993 € - 4,5206 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 4"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 65 1.5 mm Borracha Preto

10266557

Intervalo de preços
6,8515 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Borracha Preto

10266595

Intervalo de preços
12,8132 € - 5,7886 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266656

Intervalo de preços
1,9986 € - 0,9041 €

Níveis de stock
16154 Em stock
Características
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
917 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,141 € - 6,8495 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 584.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308547

Intervalo de preços
96,8818 € - 43,8265 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 72.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308622

Intervalo de preços
2,7645 € - 1,2506 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 247.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308660

Intervalo de preços
19,6524 € - 8,8889 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Protetor de falange 1085.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308677

Intervalo de preços
334,4925 € - 151,3276 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Borracha Preto

10266489

Intervalo de preços
1,4181 € - 0,6414 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,4623 € - 1,114 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,6889 € - 3,4783 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo 30" 1.5 mm Borracha Preto

10256190

Intervalo de preços
261,1359 € - 118,1307 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1170 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242834

Intervalo de preços
360,2013 € - 162,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Borracha Preto

10256169

Intervalo de preços
114,9171 € - 51,9841 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000