Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
190,6279 € - 421,3892 € 10 Em stock
1.5 mm
1333 mm
47,4428 € - 104,8713 € 27 Em stock
1.5 mm
615.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € 7 Em stock
1.5 mm
320 mm
129,4971 € - 286,254 € 26 Em stock
1.5 mm
910 mm
53,3877 € - 118,0199 € 22 Em stock
1.5 mm
692 mm
167,3455 € - 369,9267 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
1170 mm
121,3202 € - 268,1866 € 18 Em stock
1.5 mm
857.2 mm
0,6977 € - 1,5424 € 1200 Em stock
1.5 mm
45.0 mm
0,7353 € - 1,6254 € 1650 Em stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
3,5161 € - 7,7738 € 1059 Em stock
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
12,2706 € - 27,1222 € 328 Em stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,5983 € - 3,5341 € 83 Em stock
1.5 mm
88.0 mm
31,7872 € - 70,2703 € 15 Em stock
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
0,4863 € - 1,0753 € 1000 Em stock
1.5 mm
47.0 mm
1,8353 € - 4,0556 € 320 Em stock
1.5 mm
110.0 mm
1,2979 € - 2,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
90.0 mm
7,0873 € - 15,6767 € 219 Em stock
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
3,5722 € - 7,8965 € 101 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
9,1818 € - 20,31 € 207 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
0,5407 € - 1,1953 € 7800 Em stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • de 5
Protetor de falange 1333 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306673

Intervalo de preços
421,3892 € - 190,6279 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Borracha Preto

10256237

Intervalo de preços
104,8713 € - 47,4428 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange DIN 250 1.5 mm Borracha Preto

10266618

Intervalo de preços
42,6826 € - 19,3156 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Borracha Preto

10247181

Intervalo de preços
286,254 € - 129,4971 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Borracha Preto

10256169

Intervalo de preços
118,0199 € - 53,3877 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1170 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242834

Intervalo de preços
369,9267 € - 167,3455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 30" 1.5 mm Borracha Preto

10256190

Intervalo de preços
268,1866 € - 121,3202 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 15 1.5 mm Borracha Preto

10266496

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266649

Intervalo de preços
1,6254 € - 0,7353 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 3/4"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266687

Intervalo de preços
7,7738 € - 3,5161 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 3"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266724

Intervalo de preços
27,1222 € - 12,2706 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 8"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 40 1.5 mm Borracha Preto

10266533

Intervalo de preços
3,5341 € - 1,5983 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266762

Intervalo de preços
70,2703 € - 31,7872 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 16"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 47.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266328

Intervalo de preços
1,0753 € - 0,4863 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 110.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266434

Intervalo de preços
4,0556 € - 1,8353 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 90.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242629

Intervalo de preços
2,8698 € - 1,2979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266717

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 6"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,8965 € - 3,5722 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
20,31 € - 9,1818 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266632

Intervalo de preços
1,1953 € - 0,5407 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha