Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
18,8078 € - 41,5605 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
320 mm
185,6163 € - 410,3108 € 10 Em stock
1.5 mm
1333 mm
46,1955 € - 102,1142 € 27 Em stock
1.5 mm
615.0 mm
126,0926 € - 278,7283 € 16 Em stock
1.5 mm
910 mm
3,4783 € - 7,6889 € 601 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
8,9404 € - 19,776 € 107 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
8,9198 € - 19,7142 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
250.0 mm
1,9487 € - 4,3084 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
152.4 mm
5,3323 € - 11,7883 € 190 Em stock
1.5 mm
180.0 mm
118,3676 € - 261,6509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
885.0 mm
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
406.4 mm
42,3639 € - 93,6682 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
642.0 mm
43,8265 € - 96,8818 € 22 Em stock
1.5 mm
584.0 mm
6,8495 € - 15,141 € 255 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
1,2638 € - 2,7943 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
90.0 mm
0,5265 € - 1,1639 € 19930 Em stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
80,6902 € - 178,3857 € 29 Em stock
1.5 mm
750.0 mm
0,4735 € - 1,047 € 1000 Em stock
1.5 mm
47.0 mm
1,8673 € - 4,1292 € 1913 Em stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
1,787 € - 3,949 € 320 Em stock
1.5 mm
110.0 mm
  • de 5
Protetor de falange DIN 250 1.5 mm Borracha Preto

10266618

Intervalo de preços
41,5605 € - 18,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1333 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306673

Intervalo de preços
410,3108 € - 185,6163 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Borracha Preto

10256237

Intervalo de preços
102,1142 € - 46,1955 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Borracha Preto

10247181

Intervalo de preços
278,7283 € - 126,0926 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,6889 € - 3,4783 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
19,776 € - 8,9404 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange 250.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308400

Intervalo de preços
19,7142 € - 8,9198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 152.4 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306949

Intervalo de preços
4,3084 € - 1,9487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 180.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308387

Intervalo de preços
11,7883 € - 5,3323 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 885.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10256251

Intervalo de preços
261,6509 € - 118,3676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 406.4 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306970

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Disco adesivo ANSI 22" 1.5 mm Borracha Preto

10307847

Intervalo de preços
93,6682 € - 42,3639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 584.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308547

Intervalo de preços
96,8818 € - 43,8265 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,141 € - 6,8495 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 90.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242629

Intervalo de preços
2,7943 € - 1,2638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266632

Intervalo de preços
1,1639 € - 0,5265 €

Níveis de stock
19930 Em stock
Características
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 26" 1.5 mm Borracha Preto

10242766

Intervalo de preços
178,3857 € - 80,6902 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 47.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266328

Intervalo de preços
1,047 € - 0,4735 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266670

Intervalo de preços
4,1292 € - 1,8673 €

Níveis de stock
1913 Em stock
Características
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 110.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266434

Intervalo de preços
3,949 € - 1,787 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000