Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
1,5983 € - 3,5341 € 83 Em stock
1.5 mm
88.0 mm
0,6588 € - 1,4563 € 150 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
1,2979 € - 2,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
90.0 mm
3,5722 € - 7,8965 € 101 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
9,1818 € - 20,31 € 207 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
1,2092 € - 2,6732 € 1850 Em stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1,1441 € - 2,5288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
78.0 mm
0,4863 € - 1,0753 € 1000 Em stock
1.5 mm
47.0 mm
1,8353 € - 4,0556 € 320 Em stock
1.5 mm
110.0 mm
3,9477 € - 8,7258 € 411 Em stock
1.5 mm
158.0 mm
0,5407 € - 1,1953 € 7800 Em stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
12,2706 € - 27,1222 € 328 Em stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
31,7872 € - 70,2703 € 15 Em stock
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
7,0873 € - 15,6767 € 219 Em stock
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
1,9178 € - 4,2407 € 673 Em stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
0,8506 € - 1,8805 € 500 Em stock
1.5 mm
58.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € 977 Em stock
1.5 mm
102.0 mm
6,6748 € - 14,7459 € 40 Em stock
1.5 mm
188.0 mm
0,7353 € - 1,6254 € 1650 Em stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
0,6977 € - 1,5424 € 1200 Em stock
1.5 mm
45.0 mm
  • de 5
Disco adesivo DIN 40 1.5 mm Borracha Preto

10266533

Intervalo de preços
3,5341 € - 1,5983 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Borracha Preto

10266489

Intervalo de preços
1,4563 € - 0,6588 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 90.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242629

Intervalo de preços
2,8698 € - 1,2979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,8965 € - 3,5722 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
20,31 € - 9,1818 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,6732 € - 1,2092 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,5288 € - 1,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 47.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266328

Intervalo de preços
1,0753 € - 0,4863 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 110.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266434

Intervalo de preços
4,0556 € - 1,8353 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 100 1.5 mm Borracha Preto

10266571

Intervalo de preços
8,7258 € - 3,9477 €

Níveis de stock
411 Em stock
Características
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266632

Intervalo de preços
1,1953 € - 0,5407 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266724

Intervalo de preços
27,1222 € - 12,2706 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 8"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266762

Intervalo de preços
70,2703 € - 31,7872 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 16"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266717

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 6"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266670

Intervalo de preços
4,2407 € - 1,9178 €

Níveis de stock
673 Em stock
Características
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8805 € - 0,8506 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 125 1.5 mm Borracha Preto

10266588

Intervalo de preços
14,7459 € - 6,6748 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266649

Intervalo de preços
1,6254 € - 0,7353 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 3/4"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 15 1.5 mm Borracha Preto

10266496

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790