Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
12,669 € - 28,0057 € 10 Em stock
1.5 mm
362.0 mm
43,8265 € - 96,8818 € 22 Em stock
1.5 mm
584.0 mm
1,2506 € - 2,7645 € 201 Em stock
1.5 mm
72.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 55 Em stock
1.5 mm
247.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 79 Em stock
1.5 mm
182.0 mm
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
406.4 mm
5,3323 € - 11,7883 € 290 Em stock
1.5 mm
180.0 mm
3,4783 € - 7,6889 € 902 Em stock
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
1,114 € - 2,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
0,6793 € - 1,5019 € 3500 Em stock
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
0,8283 € - 1,8311 € 1400 Em stock
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
3,1003 € - 6,8515 € Solicite o prazo de entrega aqui
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
1,5563 € - 3,4412 € 783 Em stock
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
1,1774 € - 2,603 € 2000 Em stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
5,7886 € - 12,8132 € 65 Em stock
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
3,8439 € - 8,4964 € 342 Em stock
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
6,8495 € - 15,141 € 55 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 755 Em stock
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
0,5265 € - 1,1639 € 20480 Em stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
6,4993 € - 14,3582 € 54 Em stock
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
  • de 5
Protetor de falange 362.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308707

Intervalo de preços
28,0057 € - 12,669 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 584.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308547

Intervalo de preços
96,8818 € - 43,8265 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 72.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308622

Intervalo de preços
2,7645 € - 1,2506 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 247.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308660

Intervalo de preços
19,6524 € - 8,8889 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Protetor de falange 182.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308653

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 406.4 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306970

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Protetor de falange 180.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308387

Intervalo de preços
11,7883 € - 5,3323 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,6889 € - 3,4783 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 80
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,4623 € - 1,114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 32
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266496

Intervalo de preços
1,5019 € - 0,6793 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 15
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8311 € - 0,8283 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 20
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266557

Intervalo de preços
6,8515 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 65
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266533

Intervalo de preços
3,4412 € - 1,5563 €

Níveis de stock
783 Em stock
Características
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 40
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,603 € - 1,1774 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266595

Intervalo de preços
12,8132 € - 5,7886 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266571

Intervalo de preços
8,4964 € - 3,8439 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 100
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,141 € - 6,8495 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
755 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 50
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266632

Intervalo de preços
1,1639 € - 0,5265 €

Níveis de stock
20480 Em stock
Características
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266588

Intervalo de preços
14,3582 € - 6,4993 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    DIN 125
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha