Menu Procurar

Protetores de falange de face completa adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho nominal de tubo compatível (todos) OD Comprar
4,7771 € - 10,5616 € Solicite o prazo de entrega aqui
203.2 mm
342.9 mm
34,7552 € - 36,5856 € Solicite o prazo de entrega aqui
24 in
812.8 mm
19,8697 € - 20,9131 € 1 Em stock
18.0 in
635.0 mm
6,6332 € - 14,6569 € Solicite o prazo de entrega aqui
10 in
406.4 mm
51,5679 € - 54,2799 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 in
984.3 mm
0,9311 € - 2,0579 € 45 Em stock
31.8 mm
117.5 mm
1,6377 € - 3,6214 € 30 Em stock
3.0 in
190.5 mm
2,2598 € - 4,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
228.6 mm
0,8157 € - 1,8045 € 39 Em stock
3/4 in
98.4 mm
1,3802 € - 3,0529 € 45 Em stock
2.0 in
152.4 mm
1,8807 € - 4,1591 € Solicite o prazo de entrega aqui
3-1/2 in
215.9 mm
26,026 € - 27,3928 € 3 Em stock
20 in
698.5 mm
4,4993 € - 6,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
127.0 mm
254.0 mm
1,032 € - 2,2804 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
127.0 mm
8,9198 € - 19,7142 € 110 Em stock
12 in
482.6 mm
1,4626 € - 3,2321 € 125 Em stock
2-1/2 in
177.8 mm
55,7116 € - 58,6399 € Solicite o prazo de entrega aqui
914.4 mm
1168.4 mm
0,8281 € - 1,8313 € 45 Em stock
25.4 mm
108.0 mm
22,7218 € - 23,9166 € Solicite o prazo de entrega aqui
14 in
533.4 mm
5,3009 € - 8,2459 € Solicite o prazo de entrega aqui
152.4 mm
279.4 mm
  • de 2
Protetor de falange 203.2 mm 13.500 in PE Preto

10163573

Intervalo de preços
10,5616 € - 4,7771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    342.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    203.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 609.6 mm 32.000 in PE Preto

10163481

Intervalo de preços
36,5856 € - 34,7552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    812.8 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    24 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 457.2 mm 25.000 in PE Preto

10163443

Intervalo de preços
20,9131 € - 19,8697 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • OD
    635.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    18.0 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 254 mm 16.000 in PE Preto

10163405

Intervalo de preços
14,6569 € - 6,6332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    406.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    10 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 762 mm 38.750 in PE Preto

10163528

Intervalo de preços
54,2799 € - 51,5679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    984.3 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    30.0 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 31.8 mm 4.625 in PE Preto

10163375

Intervalo de preços
2,0579 € - 0,9311 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • OD
    117.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 76.2 mm 7.500 in PE Preto

10163511

Intervalo de preços
3,6214 € - 1,6377 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • OD
    190.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    3.0 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 101.6 mm 9.000 in PE Preto

10163542

Intervalo de preços
4,9955 € - 2,2598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    228.6 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    101.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 19.1 mm 3.875 in PE Preto

10163504

Intervalo de preços
1,8045 € - 0,8157 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • OD
    98.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    3/4 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 50.8 mm 6.000 in PE Preto

10163467

Intervalo de preços
3,0529 € - 1,3802 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • OD
    152.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    2.0 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 88.9 mm 8.500 in PE Preto

10163498

Intervalo de preços
4,1591 € - 1,8807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    215.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    3-1/2 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 508 mm 27.500 in PE Preto

10163474

Intervalo de preços
27,3928 € - 26,026 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • OD
    698.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    20 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 127.0 mm 10.000 in PE Preto

10163559

Intervalo de preços
6,9989 € - 4,4993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    254.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    127.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de flange de face cheia adesiva 38.1 mm 5.000 in (D)

10163368

Intervalo de preços
2,2804 € - 1,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    127.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 304.8 mm 19.000 in PE Preto

10163412

Intervalo de preços
19,7142 € - 8,9198 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • OD
    482.6 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    12 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 63.5 mm 7.000 in PE Preto

10163450

Intervalo de preços
3,2321 € - 1,4626 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • OD
    177.8 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    2-1/2 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 914.4 mm 46.000 in PE Preto

10163535

Intervalo de preços
58,6399 € - 55,7116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    1168.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    914.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ASME
  • Padrão
    ANSI
Protetor de falange 25.4 mm 4.250 in PE Preto

10163399

Intervalo de preços
1,8313 € - 0,8281 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • OD
    108.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 355.6 mm 21.000 in PE Preto

10163429

Intervalo de preços
23,9166 € - 22,7218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    533.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    14 in
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME
Protetor de falange 152.4 mm 11.000 in PE Preto

10163566

Intervalo de preços
8,2459 € - 5,3009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    279.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    152.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Padrão
    ASME