Menu Procurar

Protetores de face - barrilados

Em stock

Protetor de face que atua como resguardo protetor para blindar as falanges contra sujidade, humidade, tintas e jatos de areia.

O design cónico resulta em forte aderência ao colar do tubo da aplicação, e não necessita de fixadores para montagem. Feitos de material durável, são adequados para falanges DIN e ANSI.

  • Material: polietileno
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Fitting Shape d1 D H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Tipo Comprar
1,4792 € - 2,3011 € 1430 Em stock
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
106,8213 € - 112,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
0,7087 € - 1,1025 € 1977 Em stock
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
1,0332 € - 1,6072 € 557 Em stock
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
59,8018 € - 62,9433 € Solicite o prazo de entrega aqui
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
0,238 € - 0,3703 € 1796 Em stock
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
18,9829 € - 19,9923 € 24 Em stock
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
41,6944 € - 43,8986 € 137 Em stock
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
2,0486 € - 3,1868 € 628 Em stock
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
5,5105 € - 5,7989 € 190 Em stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
37,7598 € - 39,7477 € 39 Em stock
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
56,0835 € - 59,0396 € 216 Em stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
27,0787 € - 28,5104 € 8 Em stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,2844 € - 0,4424 € 1751 Em stock
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
1,5431 € - 3,4107 € 970 Em stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
6,9319 € - 7,3027 € 29 Em stock
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
39,7065 € - 41,8077 € 50 Em stock
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
0,9019 € - 1,403 € 4289 Em stock
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
3,2505 € - 5,0564 € 395 Em stock
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
1,5961 € - 1,7735 € 557 Em stock
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
  • de 2
Protetor de rosto Perfil com aletas 163.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275849

Intervalo de preços
2,3011 € - 1,4792 €

Níveis de stock
1430 Em stock
Características
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 725.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10239858

Intervalo de preços
112,4348 € - 106,8213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 78.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275795

Intervalo de preços
1,1025 € - 0,7087 €

Níveis de stock
1977 Em stock
Características
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 138.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275832

Intervalo de preços
1,6072 € - 1,0332 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 570.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233634

Intervalo de preços
62,9433 € - 59,8018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 45.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275764

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,238 €

Níveis de stock
1796 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 245.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10239612

Intervalo de preços
19,9923 € - 18,9829 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 165.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10239544

Intervalo de preços
43,8986 € - 41,6944 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 215.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275863

Intervalo de preços
3,1868 € - 2,0486 €

Níveis de stock
628 Em stock
Características
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 122.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233535

Intervalo de preços
5,7989 € - 5,5105 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 162.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233559

Intervalo de preços
39,7477 € - 37,7598 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 530.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233627

Intervalo de preços
59,0396 € - 56,0835 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 310.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10239629

Intervalo de preços
28,5104 € - 27,0787 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 58.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275771

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2844 €

Níveis de stock
1751 Em stock
Características
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cónico 103.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10073780

Intervalo de preços
3,4107 € - 1,5431 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Cor
    Amarelo
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 138.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233542

Intervalo de preços
7,3027 € - 6,9319 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 188.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233566

Intervalo de preços
41,8077 € - 39,7065 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 102.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275818

Intervalo de preços
1,403 € - 0,9019 €

Níveis de stock
4289 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 345.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275887

Intervalo de preços
5,0564 € - 3,2505 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 190.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275856

Intervalo de preços
1,7735 € - 1,5961 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile