Menu Procurar

Protetores de cantos

Em stock

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
  • It is simple to install and remove by pushing it.
  • Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.
Material: LDPE, PP Colour: White, Black Series Code: SR1041

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T L Cor t Material Tipo Comprar
0,4518 € - 0,4753 € 487 Em stock
30.0 mm
45.0 mm
Branco
LDPE - PIR
4
0,2001 € - 0,2106 € 23225 Em stock
10.0 mm
45.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,20 € - 0,2106 € 3000 Em stock
22.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,20 € - 0,2106 € 14592 Em stock
15.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,1311 € - 0,1379 € 7000 Em stock
6.0 mm
45.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,2001 € - 0,2106 € 11029 Em stock
12.0 mm
45.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,2003 € - 0,2109 € 31 Em stock
30.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,20 € - 0,2106 € 6331 Em stock
35.0 mm
55.0 mm
Preto
15.0 mm
PP
5
0,6198 € - 0,6524 € 3097 Em stock
22.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6186 € - 0,6511 € 1010 Em stock
15.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4751 € - 0,5005 € 54 Em stock
12.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4265 € - 0,4493 € 800 Em stock
6.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6808 € - 0,7167 € 2957 Em stock
1.2 mm
32.0 mm
Branco
0.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
1,0057 € - 1,059 € 1963 Em stock
22.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
2
0,4616 € - 0,4857 € 714 Em stock
10.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6126 € - 0,6452 € 475 Em stock
20.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,7683 € - 0,809 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,7768 € - 0,8179 € 395 Em stock
25.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4908 € - 0,5166 € 942 Em stock
4.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,20 € - 0,2106 € 22730 Em stock
18.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
  • de 3
Protetor de canto 4 - Alta resistência 30.0 mm LDPE - PIR Branco

10102282

Intervalo de preços
0,4753 € - 0,4518 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10081884

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,2001 €

Níveis de stock
23225 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 22.0 mm LDPE - PIR Preto

10081938

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 15.0 mm LDPE - PIR Preto

10081907

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
14592 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 6.0 mm LDPE - PIR Preto

10081860

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1311 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10081891

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,2001 €

Níveis de stock
11029 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 30.0 mm LDPE - PIR Preto

10081976

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 35.0 mm (GP)

10082027

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
6331 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Estilo
    Expandable Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360972

Intervalo de preços
0,6524 € - 0,6198 €

Níveis de stock
3097 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360941

Intervalo de preços
0,6511 € - 0,6186 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360934

Intervalo de preços
0,5005 € - 0,4751 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360903

Intervalo de preços
0,4493 € - 0,4265 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 1 - Protetor padrão 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360866

Intervalo de preços
0,7167 € - 0,6808 €

Níveis de stock
2957 Em stock
Características
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Estilo
    Standard Protector
Protetor de canto 2 - Canto de 3 vias 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360880

Intervalo de preços
1,059 € - 1,0057 €

Níveis de stock
1963 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Estilo
    3 Way Corner Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360927

Intervalo de preços
0,4857 € - 0,4616 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360965

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,6126 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360989

Intervalo de preços
0,809 € - 0,7683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360996

Intervalo de preços
0,8179 € - 0,7768 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 4.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360897

Intervalo de preços
0,5166 € - 0,4908 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 18.0 mm LDPE - PIR Preto

10081914

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
22730 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto