Menu Procurar

Protetores da face completa da flange push in

Em stock

Os protetores de falange de face completa contam com um design de pressão. O design também conta com abas flexíveis que garantem um ajuste firme no furo em todas as circunstâncias.

A montagem desta proteção de falange não requer fixadores. Compatível com as falanges das classificações ANSI B16.5 de Classe 150, DIN2627 a 2638 e BS5504.

  • Materiais: polietileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Especificações H d1 d2 OD Comprar
0,6172 € - 1,3716 € 3205 Em stock
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
4,7706 € - 5,3007 € 931 Em stock
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,8097 € - 1,7993 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
1,3935 € - 2,1677 € 4235 Em stock
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,5615 € - 1,2479 € 5350 Em stock
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
0,8532 € - 1,8961 € 181 Em stock
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
1,6999 € - 2,6443 € 1013 Em stock
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
1,0988 € - 2,4419 € 768 Em stock
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
2,1967 € - 3,4171 € 860 Em stock
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
0,5062 € - 1,125 € 800 Em stock
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
0,6618 € - 1,4707 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
0,7588 € - 1,6864 € 3222 Em stock
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
3,2951 € - 5,1257 € 756 Em stock
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,2462 € - 2,7693 € 4155 Em stock
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
5,9633 € - 13,2518 € 297 Em stock
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Protetor de falange DN 20, 3/4 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306550

Intervalo de preços
1,3716 € - 0,6172 €

Níveis de stock
3205 Em stock
Características
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protetor de falange DN 250, 10 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306666

Intervalo de preços
5,3007 € - 4,7706 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protetor de falange DN 40, 1 1/2 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306581

Intervalo de preços
1,7993 € - 0,8097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protetor de falange DN 100, 4 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306628

Intervalo de preços
2,1677 € - 1,3935 €

Níveis de stock
4235 Em stock
Características
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protetor de falange DN 15, 1/2 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306543

Intervalo de preços
1,2479 € - 0,5615 €

Níveis de stock
5350 Em stock
Características
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protetor de falange DN 50, 2 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306598

Intervalo de preços
1,8961 € - 0,8532 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protetor de falange DN 125, 5 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306635

Intervalo de preços
2,6443 € - 1,6999 €

Níveis de stock
1013 Em stock
Características
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protetor de falange DN 65, 2 1/2 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306604

Intervalo de preços
2,4419 € - 1,0988 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protetor de falange DN 150, 6 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306642

Intervalo de preços
3,4171 € - 2,1967 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Protetor de falange DN 10, 3/8 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306536

Intervalo de preços
1,125 € - 0,5062 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protetor de falange DN 25, 1 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306567

Intervalo de preços
1,4707 € - 0,6618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Protetor de falange DN 32, 1 1/4 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306574

Intervalo de preços
1,6864 € - 0,7588 €

Níveis de stock
3222 Em stock
Características
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protetor de falange DN 200, 8 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306659

Intervalo de preços
5,1257 € - 3,2951 €

Níveis de stock
756 Em stock
Características
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protetor de falange DN 80, 3 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10306611

Intervalo de preços
2,7693 € - 1,2462 €

Níveis de stock
4155 Em stock
Características
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protetor de falange DN 300, 12 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10337127

Intervalo de preços
13,2518 € - 5,9633 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm