Menu Procurar

Protetor de rebordos PVC

Em stock

Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Cor Largura mínima do grampo Largura total Altura geral Comprar
157,8166 € - 166,1287 € 55 Em stock
8.0 mm
Cinzento
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
189,9526 € - 199,9436 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Branco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
34,9017 € - 38,7797 € 571 Em stock
2.0 mm
Cinzento
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
135,445 € - 142,5726 € 45 Em stock
4.0 mm
Branco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
70,4314 € - 74,1394 € 104 Em stock
1.5 mm
Cinzento
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
275,8546 € - 290,3776 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Cinzento
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
125,7733 € - 132,3962 € 1276 Em stock
3.0 mm
Cinzento
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
58,4319 € - 61,5013 € 94 Em stock
1.5 mm
Preto
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
127,4625 € - 134,1678 € 210 Em stock
8.0 mm
Preto
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
133,8794 € - 140,9143 € 56 Em stock
3.0 mm
Branco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
108,1294 € - 113,8253 € 179 Em stock
3.0 mm
Preto
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10412565 75,5357 € - 83,9285 € 197 Em stock
3.0 mm
Preto
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
72,3369 € - 76,1479 € 47 Em stock
1.5 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
125,7733 € - 132,3962 € 1005 Em stock
3.0 mm
Branco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
72,7592 € - 76,5908 € 74 Em stock
2.0 mm
Branco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
135,445 € - 142,5726 € 68 Em stock
4.0 mm
Cinzento
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
58,7821 € - 61,8824 € 514 Em stock
2.0 mm
Preto
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
184,9159 € - 194,6494 € 16 Em stock
2.0 mm
Cinzento
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
222,789 € - 234,531 € 86 Em stock
3.0 mm
Preto
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
133,8794 € - 140,9143 € 217 Em stock
3.0 mm
Cinzento
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
  • de 2
Protetor de borda 16.3 mm 6.5 mm PVC Cinzento

10237557

Intervalo de preços
166,1287 € - 157,8166 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    6.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura total
    11.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 10.0 mm 3.5 mm PVC Branco

10237595

Intervalo de preços
199,9436 € - 189,9526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    14.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.9 mm PVC Cinzento

10237410

Intervalo de preços
38,7797 € - 34,9017 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.5 mm 4.0 mm PVC Branco

10237502

Intervalo de preços
142,5726 € - 135,445 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.0 mm PVC Cinzento

10237526

Intervalo de preços
74,1394 € - 70,4314 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 21.5 mm 3.8 mm PVC Cinzento

10237618

Intervalo de preços
290,3776 € - 275,8546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura total
    9.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Cinzento

10237465

Intervalo de preços
132,3962 € - 125,7733 €

Níveis de stock
1276 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 8.0 mm 2.0 mm PVC Preto

10237519

Intervalo de preços
61,5013 € - 58,4319 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.3 mm 6.5 mm PVC Preto

10237540

Intervalo de preços
134,1678 € - 127,4625 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    6.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura total
    11.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 12.5 mm 3.4 mm PVC Branco

10237441

Intervalo de preços
140,9143 € - 133,8794 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Preto

10237458

Intervalo de preços
113,8253 € - 108,1294 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda (C) 9.0 mm (L) 3.0 mm

10412565

Intervalo de preços
83,9285 € - 75,5357 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 8.0 mm 2.0 mm PVC Branco

10237533

Intervalo de preços
76,1479 € - 72,3369 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Branco

10237472

Intervalo de preços
132,3962 € - 125,7733 €

Níveis de stock
1005 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.9 mm PVC Branco

10237427

Intervalo de preços
76,5908 € - 72,7592 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.5 mm 4.0 mm PVC Cinzento

10237496

Intervalo de preços
142,5726 € - 135,445 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.9 mm PVC Preto

10237403

Intervalo de preços
61,8824 € - 58,7821 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 10.0 mm 3.5 mm PVC Cinzento

10237588

Intervalo de preços
194,6494 € - 184,9159 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    14.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 21.5 mm 3.8 mm PVC Preto

10237601

Intervalo de preços
234,531 € - 222,789 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura total
    9.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 9.0 mm PVC Cinzento

10237434

Intervalo de preços
140,9143 € - 133,8794 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m