Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura máxima do grampo | Cor | Largura mínima do grampo | Largura total | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,3027 € - 298,2178 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.118 in
3.0 mm
|
Cinzento
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 162,0776 € - 170,6142 € | 120 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Cinzento
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 74,7237 € - 78,6588 € | 46 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Branco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 10412565 | 77,5752 € - 86,1946 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 60,3692 € - 63,5532 € | 310 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Preto
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 189,9086 € - 199,9049 € | 16 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Cinzento
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 129,1692 € - 135,9709 € | 1004 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 195,0813 € - 205,3421 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
Branco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,844 € - 39,8268 € | 473 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Cinzento
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 139,102 € - 146,4221 € | 44 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Branco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 137,4941 € - 144,719 € | 56 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 111,0489 € - 116,8986 € | 106 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 228,8043 € - 240,8633 € | 62 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 60,0096 € - 63,1618 € | 146 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Preto
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 283,3027 € - 298,2178 € | 107 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 162,0776 € - 170,6142 € | 117 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Branco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 112,3712 € - 118,2949 € | 267 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Preto
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 157,5608 € - 165,854 € | 18 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Preto
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 130,904 € - 137,7903 € | 176 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 72,333 € - 76,1412 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.059 in
1.5 mm
|
Cinzento
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar