Menu Procurar

Protetor de rebordos PVC

Em stock

Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Cor Largura mínima do grampo Largura total Altura geral Comprar
60,3692 € - 63,5532 € 433 Em stock
2.0 mm
Preto
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
189,9086 € - 199,9049 € 16 Em stock
2.0 mm
Cinzento
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
129,1692 € - 135,9709 € 1004 Em stock
3.0 mm
Branco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
74,7237 € - 78,6588 € 46 Em stock
2.0 mm
Branco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
10412565 77,5752 € - 86,1946 € 93 Em stock
3.0 mm
Preto
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
74,29 € - 78,2039 € 37 Em stock
1.5 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
129,1692 € - 135,9709 € 1276 Em stock
3.0 mm
Cinzento
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
35,844 € - 39,8268 € 473 Em stock
2.0 mm
Cinzento
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
137,4941 € - 144,719 € 56 Em stock
3.0 mm
Branco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
111,0489 € - 116,8986 € 109 Em stock
3.0 mm
Preto
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
228,8043 € - 240,8633 € 62 Em stock
3.0 mm
Preto
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
139,102 € - 146,4221 € 44 Em stock
4.0 mm
Branco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
283,3027 € - 298,2178 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Cinzento
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
162,0776 € - 170,6142 € 120 Em stock
8.0 mm
Cinzento
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
157,5608 € - 165,854 € 32 Em stock
2.0 mm
Preto
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
195,0813 € - 205,3421 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Branco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
60,0096 € - 63,1618 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Preto
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
130,904 € - 137,7903 € 176 Em stock
8.0 mm
Preto
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
72,333 € - 76,1412 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Cinzento
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
139,102 € - 146,4221 € 53 Em stock
4.0 mm
Cinzento
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • de 2
Protetor de borda 6.9 mm PVC Preto

10237403

Intervalo de preços
63,5532 € - 60,3692 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 10.0 mm 3.5 mm PVC Cinzento

10237588

Intervalo de preços
199,9049 € - 189,9086 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    14.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Branco

10237472

Intervalo de preços
135,9709 € - 129,1692 €

Níveis de stock
1004 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.9 mm PVC Branco

10237427

Intervalo de preços
78,6588 € - 74,7237 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda (C) 9.0 mm (L) 3.0 mm

10412565

Intervalo de preços
86,1946 € - 77,5752 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 8.0 mm 2.0 mm PVC Branco

10237533

Intervalo de preços
78,2039 € - 74,29 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Cinzento

10237465

Intervalo de preços
135,9709 € - 129,1692 €

Níveis de stock
1276 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.9 mm PVC Cinzento

10237410

Intervalo de preços
39,8268 € - 35,844 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura total
    6.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 12.5 mm 3.4 mm PVC Branco

10237441

Intervalo de preços
144,719 € - 137,4941 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 14.0 mm 5.5 mm PVC Preto

10237458

Intervalo de preços
116,8986 € - 111,0489 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 21.5 mm 3.8 mm PVC Preto

10237601

Intervalo de preços
240,8633 € - 228,8043 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura total
    9.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.5 mm 4.0 mm PVC Branco

10237502

Intervalo de preços
146,4221 € - 139,102 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 21.5 mm 3.8 mm PVC Cinzento

10237618

Intervalo de preços
298,2178 € - 283,3027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura total
    9.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.3 mm 6.5 mm PVC Cinzento

10237557

Intervalo de preços
170,6142 € - 162,0776 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    6.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura total
    11.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 10.0 mm 3.5 mm PVC Preto

10237571

Intervalo de preços
165,854 € - 157,5608 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    14.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 10.0 mm 3.5 mm PVC Branco

10237595

Intervalo de preços
205,3421 € - 195,0813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    14.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 8.0 mm 2.0 mm PVC Preto

10237519

Intervalo de preços
63,1618 € - 60,0096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.3 mm 6.5 mm PVC Preto

10237540

Intervalo de preços
137,7903 € - 130,904 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    6.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    8.0 mm
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura total
    11.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 6.0 mm PVC Cinzento

10237526

Intervalo de preços
76,1412 € - 72,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Protetor de borda 16.5 mm 4.0 mm PVC Cinzento

10237496

Intervalo de preços
146,4221 € - 139,102 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m