10211069
1337675
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 - 249 | 3,7296 € |
| 250 + | 3,5417 € |
| Comprimento do corpo da rosca | 0.157 in |
|---|---|
| Comprimento do corpo da rosca | 4.0 mm |
| Binário Mínimo | 14.0 N |
| Binário Mínimo | 14.0 N |
| Binário Mínimo | 6.0 N |
| Binário Mínimo | 6.0 N |
| Diâmetro do nariz | 0.197 in |
| Diâmetro do nariz | 5.0 mm |
| Largura | 0.039 in |
| Largura | 1.0 mm |
| Tamanho do corpo da rosca | 4.0 mm |
| Tipo de pega | Punho com cavilha de mola |
| Material da esfera | Aço inoxidável |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro | 6.0 |
| Tipo | 1 |
| Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar