Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,3185 € - 0,3347 € 237 Em stock
M2
Natural
PA
0,1502 € - 0,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PA
0,2572 € - 0,2701 € 3615 Em stock
M2.5
Natural
PA
0,1502 € - 0,1581 € 76 Em stock
M6
Preto
PA
0,064 € - 0,0673 € 2094 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
0,064 € - 0,0673 € 18984 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
0,1975 € - 0,2438 € 13930 Em stock
M2.5
Natural
Nylon 6/6
0,0592 € - 0,0622 € 2918 Em stock
M5
Natural
PA
0,0821 € - 0,0864 € 4000 Em stock
N6
Natural
PA
0,2572 € - 0,2701 € 2458 Em stock
M5 X 0.8
Natural
PVDF
0,0773 € - 0,0814 € 91 Em stock
M6
Natural
PP
0,1313 € - 0,1382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PP
0,1265 € - 0,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PP
0,3955 € - 0,8744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3758 Em stock
M8
Natural
PVDF
0,0786 € - 0,0828 € 3818 Em stock
M5 X 0.8
Natural
PP
0,6533 € - 0,6878 € 520 Em stock
M10
Natural
PVDF
0,0692 € - 0,0727 € 8150 Em stock
M8
Natural
PA
0,1935 € - 0,2037 € 821 Em stock
M12
Natural
PP
0,3541 € - 0,3734 € 58 Em stock
M16
Natural
PP
  • de 5
Porca sextavada M2 4.0 mm PA Natural

10326367

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,3185 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Preto

10326411

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M2.5 5.0 mm PA Natural

10326374

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2572 €

Níveis de stock
3615 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PA Preto

10326435

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325124

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,064 €

Níveis de stock
2094 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Distância entre superfícies
    6.9 mm
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Natural

10325100

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,064 €

Níveis de stock
18984 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Distância entre superfícies
    5.4 mm
  • Altura geral
    2.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179635

Intervalo de preços
0,2438 € - 0,1975 €

Níveis de stock
13930 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Natural

10041420

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0592 €

Níveis de stock
2918 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada N6 10.0 mm PA Natural

10041468

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    N6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2572 €

Níveis de stock
2458 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M6 10.0 mm PP Natural

10041482

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0773 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Intervalo de preços
0,1332 € - 0,1265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
3758 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790
Natural PP M5 x 0.8 Porca sextavada padrão

10041444

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0786 €

Níveis de stock
3818 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Natural PVDF M10 Porca sextavada padrão

10041574

Intervalo de preços
0,6878 € - 0,6533 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M8 13.0 mm PA Natural

10041505

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0692 €

Níveis de stock
8150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
821 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3541 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790