Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,1239 € - 0,1302 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
Nylon 6/6
0,1213 € - 0,1276 € 200 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
0,3541 € - 0,3734 € 58 Em stock
M16
Natural
PP
0,1651 € - 0,1738 € 25552 Em stock
M5
Transparente
PC
0,6081 € - 0,6393 € 3759 Em stock
M8
Natural
PVDF
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
0,1502 € - 0,1581 € 4994 Em stock
M6
Natural
PA
0,483 € - 0,5084 € 1691 Em stock
M20
Natural
Nylon 6/6
1,7329 € - 1,8233 € 400 Em stock
M16
Natural
PVDF
0,0407 € - 0,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
0,9246 € - 0,973 € 65 Em stock
M2
Transparente
PC
0,6533 € - 0,6878 € 522 Em stock
M10
Natural
PVDF
0,1772 € - 0,1866 € 35 Em stock
M3
Transparente
PC
0,6641 € - 0,6996 € 420 Em stock
M16
Natural
PA
4,4388 € - 4,6733 € 84 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
0,2179 € - 0,2293 € 1108 Em stock
#4-40
Natural
Nylon 6/6
1,9483 € - 2,0513 € 1123 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
0,1827 € - 0,1923 € 16496 Em stock
M4
Transparente
PC
0,1881 € - 0,198 € 258 Em stock
M2.6
Transparente
PC
0,1679 € - 0,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Porca sextavada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041437

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M4 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10279168

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1213 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3541 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1651 €

Níveis de stock
25552 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
3759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PA Natural

10326428

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
4994 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M20 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041666

Intervalo de preços
0,5084 € - 0,483 €

Níveis de stock
1691 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Distância entre superfícies
    30.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Intervalo de preços
1,8233 € - 1,7329 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10279137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Transparente PC M2 Porca sextavada padrão

10218365

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9246 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura geral
    1.6 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Natural PVDF M10 Porca sextavada padrão

10041574

Intervalo de preços
0,6878 € - 0,6533 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M3 5.5 mm PC Transparente

10218372

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M16 24.0 mm PA Natural

10326565

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,6641 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10220832

Intervalo de preços
4,6733 € - 4,4388 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Natural Nylon 6/6 #4-40 Porca sextavada padrão

10108970

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2179 €

Níveis de stock
1108 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #4-40
  • Distância entre superfícies
    6.2 mm
  • Altura geral
    2.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M2.6 5.0 mm PEEK Castanho claro

10220795

Intervalo de preços
2,0513 € - 1,9483 €

Níveis de stock
1123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Porca sextavada M4 8.0 mm PC Transparente

10218389

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
16496 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M2.6 5.0 mm PC Transparente

10218426

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041581

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6