Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,1213 € - 0,1276 € 200 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
0,1651 € - 0,1738 € 25552 Em stock
M5
Transparente
PC
0,1434 € - 0,1509 € 100 Em stock
M5
Natural
PA
0,0773 € - 0,0814 € 91 Em stock
M6 x 1.0
Natural
PP
0,1313 € - 0,1382 € 123 Em stock
M8
Natural
PP
0,1265 € - 0,1332 € 71 Em stock
M10
Natural
PP
0,1935 € - 0,2037 € 420 Em stock
M12
Natural
PP
0,3541 € - 0,3734 € 58 Em stock
M16
Natural
PP
0,0407 € - 0,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
0,9246 € - 0,973 € 65 Em stock
M2
Transparente
PC
0,409 € - 0,4305 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Transparente
PC
0,6533 € - 0,6878 € 522 Em stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 479 Em stock
M12
Natural
PVDF
1,7329 € - 1,8233 € 400 Em stock
M16
Natural
PVDF
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
1,9483 € - 2,0513 € 1123 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
0,3955 € - 0,8744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3759 Em stock
M8
Natural
PVDF
0,1679 € - 0,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Natural
Nylon 6/6
0,3046 € - 0,3205 € 376 Em stock
M14
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Porca sextavada M4 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10279168

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1213 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1651 €

Níveis de stock
25552 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Intervalo de preços
0,1509 € - 0,1434 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 x 1.0 10.0 mm PP Natural

10041482

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0773 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Intervalo de preços
0,1332 € - 0,1265 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3541 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10279137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Transparente PC M2 Porca sextavada padrão

10218365

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9246 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura geral
    1.6 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M6 10.0 mm PC Transparente

10218402

Intervalo de preços
0,4305 € - 0,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Natural PVDF M10 Porca sextavada padrão

10041574

Intervalo de preços
0,6878 € - 0,6533 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Intervalo de preços
1,0731 € - 1,0192 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Intervalo de preços
1,8233 € - 1,7329 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M2.6 5.0 mm PEEK Castanho claro

10220795

Intervalo de preços
2,0513 € - 1,9483 €

Níveis de stock
1123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Porca sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
3759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041581

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M14 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041628

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,3046 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Distância entre superfícies
    21.0 mm
  • Altura geral
    12.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6