Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,0686 € - 0,0722 € 1908 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
0,1962 € - 0,2065 € 651 Em stock
3/8-32
Natural
Nylon 6/6
0,0655 € - 0,0689 € 1000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
0,1367 € - 0,1439 € 2000 Em stock
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
0,1089 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
0,0509 € - 0,0629 € 500 Em stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
0,3979 € - 0,4189 € 2000 Em stock
M12 x 1.75
Natural
Nylon 6/6
0,453 € - 0,4767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PA
0,2287 € - 0,2408 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PP
0,4779 € - 0,5026 € 298 Em stock
M12
Preto
PA
0,6414 € - 0,6748 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Natural
PP
0,1366 € - 0,1438 € 2200 Em stock
M5
Natural
PP
0,4251 € - 0,4477 € 1083 Em stock
M12
Natural
PP
0,453 € - 0,4767 € 200 Em stock
M10
Preto
PA
0,2206 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PP
0,2399 € - 0,2518 € 148 Em stock
M8
Preto
PA
0,064 € - 0,0673 € 594 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
0,1502 € - 0,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PA
0,3185 € - 0,3347 € 67 Em stock
M2
Natural
PA
0,1434 € - 0,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
  • de 5
Porca sextavada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10325148

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
1908 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada 3/8-32 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10325469

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
651 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-32
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325131

Intervalo de preços
0,0689 € - 0,0655 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
  • Altura geral
    4.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M10 x 1.5 14.8 mm Nylon 6/6 Natural

10325162

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    14.8 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325117

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Distância entre superfícies
    6.9 mm
  • Altura geral
    2.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325155

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0509 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Distância entre superfícies
    12.9 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Natural

10325179

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Distância entre superfícies
    17.7 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M10 17.0 mm PA Natural

10326466

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M8 13.0 mm PP Natural

10326503

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M12 18.0 mm PA Preto

10326558

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M16 24.0 mm PP Natural

10326534

Intervalo de preços
0,6748 € - 0,6414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 8.0 mm PP Natural

10326480

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M12 18.0 mm PP Natural

10326527

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
1083 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M10 17.0 mm PA Preto

10326473

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M10 17.0 mm PP Natural

10326510

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M8 13.0 mm PA Preto

10326459

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2399 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10325124

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,064 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Distância entre superfícies
    6.9 mm
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Preto

10326411

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M2 4.0 mm PA Natural

10326367

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,3185 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M3 5.5 mm PA Preto

10326381

Intervalo de preços
0,1509 € - 0,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790