20176129
20176129
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.193,8655 € |
| 5 - 19 | 1.074,4811 € |
| 20 + | 955,0861 € |
| d1 for screw | 80.0 |
|---|---|
| Passo/TPI | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 105.0 |
| d3 ±0.15 | 145.0 |
| d4 ±0.15 | 125.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 93.0 |
| l2 | 20.0 |
| w1 ±0.15 | 110.0 |
| Dyn. load C max. kN | 72.04 |
| Static load C0 max. kN | 313.36 |
| Stiffness N/µm | 1068.0 |
| Material | Aço |
| Código do material | 8483403090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar